Gå direkt till innehåll
A1707002_0717_Schuko_anthrazitMatt1_beautyLayout_v001 (3)

Bild -

A1707002_0717_Schuko_anthrazitMatt1_beautyLayout_v001 (3)

go to media item
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.jpg
Storlek:
1039 x 1039, 98 KB
Ladda ner

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

USB-ladduttag i serie berker Q.1 antracit

Nytt ​USB-ladduttag från Hager – Hög kapacitet, bekvämt och effektivt!

Hager erbjuder nu ett USB-ladduttag för infällt montage i en vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Den har en hög kapacitet med en uteffekt på upp till 3,0A per uttag eller fördelat på båda. Vilket är högre än flertalet andra ladduttag på marknaden. Den höga effekten innebär att den stöder s.k. snabbladdning (Apple/Android).

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige