Gå direkt till innehåll
casa-decor-2018-hager-miriam-alia-06_preview-686x1024

Bild -

casa-decor-2018-hager-miriam-alia-06_preview-686x1024

go to media item
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.jpg
Storlek:
686 x 1024, 84,8 KB
Ladda ner

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Miriam Alía's två unika strömbrytare tillverkade av Hager Manufaktur. Utställda på Casa Decor i Madrid.

Casa Decor

Casa Decor är en arena för professionella inredningsarkitekter, dekoratörer, arkitekter, designers och konstnärer samt företag från bostads- och byggsektorn. Hager finns med som ett av de företag som varje år visar upp sina produkter och lösningar. I år täcker de ett brett spektrum av material och mönster som garanterar perfekt integration i alla utrymmen med maximal funktionalitet och komfort.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige