Gå direkt till innehåll
Hager personskydddsbrytare ADZ310D

Bild -

Hager personskydddsbrytare ADZ310D

Hager
Licens:
Creative Commons erkännande
Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
Av:
Hager
Filformat:
.jpg
Storlek:
1039 x 1039, 729 KB
Ladda ner

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Personskyddsbrytare i kompakt format

Personskyddsbrytare i kompakt format

Hager erbjuder som enda företag en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare och säkrar därmed alla tre kretsar samtidigt.

Personskyddsbrytare - Smart teknik för en bekvämare vardag

Smart teknik för en bekvämare vardag

Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i hemmen ställer större krav på elanläggningen. Med en installerad personskyddsbrytare får du en driftsäkrare elanläggning. Skydda både dig och din bostad mot onödiga strömavbrott med hjälp av personskyddsbrytare. Personskyddsbrytare från Hager tryggar idag allt fler hem, så påbörja din installation idag. Det är säkrast så!

Leif Hallén med personskyddsbrytare från Hager

Personskyddsbrytare - en lösning alla vinner på

Leif Hallén, VD, på Hager Elektro AB finns med i en mycket intressant artikel i Solar Magasin. Han ger där sin syn på saken om varför personskyddsbrytaren bör vara en viktig del av alla installatörers vardag. Läs hans 10 argument och om varför IKEA i snart 20 år har satt personskyddsbrytare på alla utgående grupper i varuhusen

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige