Gå direkt till innehåll
Karl-Magnus_72dpi.jpg

Bild -

Karl-Magnus_72dpi.jpg

go to media item
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.jpg
Storlek:
368 x 492, 101 KB
Ladda ner

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

I hagercad 5.5 finns en mängd uppdateringar, bland dessa finns nu lösningar för energidistribution.

Energidistribution i uppdaterat planeringsverktyg från Hager

Hager har uppdaterat programvaran hagercad från 5.0 till 5.5. Elingenjörer, konsulter och apparatskåpsbyggare kan i och med uppdateringen arbeta enklare och mer effektivt. Bland nyheterna finns lösningar för energidistribution.

Luftbrytare ACB HW1 är utformad för att ge maximalt skydd och erbjuder avancerade funktioner i ett kompakt utförande.

Sverigepremiär för kompakt luftbrytare

Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

Med lågspänningssystemet unimes H garanteras maximal energitillgänglighet, flexibilitet och effektivitet med högsta personsäkerhet och anläggningsskydd.

Lågspänningsställverk med hög säkerhet

Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige