Gå direkt till innehåll
orienteringsljus kallvitt

Bild -

orienteringsljus kallvitt

go to media item
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.jpg
Storlek:
300 x 300, 12,2 KB
Ladda ner

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

serie berker 1930, indikeringsljus, varmvitt.

Vridbrytare med belysning - den första i sitt slag

Hager är som första tillverkare på den Svenska marknaden stolta att erbjuda vridbrytare med en integrerad LED-modul. Modulen kan valfritt användas i nästan varje roterande brytarinsats i serie berker R.classic, Glas och 1930. Speciellt i kombination med glasserien utvecklar LED-modulen en särskilt attraktiv effekt. Perfekt för exklusiv känsla i bostadshus, hotell eller historiska byggnader.

Hagerfamiljen

Sammanfattning av året som gått

​Så här dagen före dopparedagen och när årets återstående dagar inte är så många vill vi på Hager passa på att dela med oss av höjdpunkter från året som gått. Först och främst vill vi rikta ett stort tack och en riktigt God Jul och Gott nytt år till alla våra kunder och partners.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige