Gå direkt till innehåll
S1930_~1

Bild -

S1930_~1

go to media item
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.tiff
Storlek:
1299 x 1299, 2,54 MB
Ladda ner

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

1930 är en serie strömbrytare och eluttag med modern teknik och designrötter i Bauhauseran.

Klassisk design möter modern teknik i Hagers Serie 1930

Hagers strömställa­rserie 1930 är ett måste för dem som värdesätter klassisk design! Serie 1930 och den legendariska tyska arkitekturskolan Bauhaus delar visionen om rena former och funktioner. Dessa idéer är förenade i våra vridströmställare i serie 1930.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige