Gå direkt till innehåll
TXM646R easy ETS

Bild -

TXM646R easy ETS

go to media item
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.jpg
Storlek:
5622 x 4221, 1,01 MB
Ladda ner

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Värmeaktorer från Hager TXM646R & TYA646R

Nya värmeaktorer från Hager styr temperaturen utan termostater

Hager har utvecklat en helt ny serie med 6-kanaliga värmeaktorer i två utföranden, för styrning av ventilställdon som oftast används till vattenburen golvvärme och som möjliggör styrning utan någon separat termostat monterad på väggen. De nya värmeaktorerna löser även ett vanligt förekommande problem som uppstår vid installation då termostater och knappar ofta är av olika färg och design.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige