Gå direkt till innehåll
Golvkanaler som rymmer kabeldragning och kabelutlopp smälter diskret in i golvet.
Golvkanaler som rymmer kabeldragning och kabelutlopp smälter diskret in i golvet.

Pressmeddelande -

Diskret kabeldragning med Hagers nya golvkanaler

I en värld där funktionalitet och design går hand i hand är golvkanaler och golvboxar en elegant och diskret lösning som passar in utan att synas.
Robust konstruktion och diskret kabeldragning möjliggör smidig installation av kraft- och dataanslutningar, vilket ger flexibla och säkra lösningar för kontor och kommersiella byggnader, säger Jörgen Palm, produktchef på Hager.

Oavsett om det är på kontoret, hotellet eller i en kommersiell byggnad – golvkanaler och golvboxar integreras harmoniskt i alla miljöer, oavsett om golvet består av parkett, stengolv eller andra ytor.

– Vi erbjuder en perfekt kombination av elegant återhållsamhet och teknisk höjd. Jag vågar också lova att installation, planering och genomförande är väldigt lätt att utföra, säger Jörgen Palm, produktchef på Hager.

Golvkanaler: Ren kabeldragning med ett system
Nu lanserar Hager kabeldragning i golvkanalssystem i flera versioner som är enkla att planera och montera: BKG för installation i rummet och BKB med en borstlist på ena sidan för montering längs väggen. Ibland tillåter dock inte rummets utform­ning att en djupare kabel­kanal kan monteras i avjäm­nings­massan. Kanal­sy­stemet BKF är lämp­ligt för torr- och våtren­gjorda golv och kan användas från en avjäm­nings­höjd på 30 mm utan steg­ljudsi­so­le­ring och från 45 mm med steg­ljudsi­so­le­ring.

Dessa system skapar utrymme för det ökande antalet kraft- och datakablar och möjliggör diskret installation.

– Tack vare innovativa fästsystem blir installationen smidig. Oavsett om du har heltäckningsmatta eller parkett – olika golvbeläggningar kan placeras i locken på BKB och BKG. Våra golvkanalssystem är därför nästan osynliga i rummet, säger Jörgen Palm.

Kompakta, robusta och diskreta golvboxar
Utöver golvkanaler så är golvboxar den perfekta lösningen för att placera kraft- och dataanslutningar på ett flexibelt och säkert sätt. Den robusta konstruktionen och den rymliga boxen tillåter att fler apparater får plats i en praktisk och komplett lösning.

– Vår golvboxserie är skapad för att hålla. De kan användas i miljöer som våtstädas och tål hög belastning. Det går till och med att köra över dem med en bil, avslutar Jörgen.

Relaterade länkar

Ämnen


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • tehalit-bkb-bkg-bodenkanal-holzboden-lan.jpg
    tehalit-bkb-bkg-bodenkanal-holzboden-lan.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1080 x 720, 160 KB
    Ladda ner