Gå direkt till innehåll
Med en poäng på 88 av 100 förbättrar koncernen sitt EcoVadis-resultat för andra året i följd.

Pressmeddelande -

Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad

Höjd poäng till 88 av 100 – fortsatt bland de främsta 1 procent av över 135 000 granskade organisationer. Hager Group har återigen tilldelats EcoVadis högsta utmärkelse, Platinum, och befäster därmed sin position som en av de globala ledarna inom hållbart företagande.

EcoVadis bedömer företag inom fyra områden: miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp. Hager Group har visat tydliga och mätbara framsteg inom samtliga områden. Med en poäng på 88 av 100 förbättrar koncernen sitt resultat för andra året i följd.

Framsteg inom alla fyra bedömningsområden

Miljö & digital grund
Under 2025 genomförde Hager Group en oberoende granskning av sitt koldioxidavtryck. Det ger en tydligare utgångspunkt och ökad transparens i arbetet med att minska utsläppen. Granskningen bidrar också till utvecklingen av bättre verktyg för hållbarhets- och miljörapportering. Bland annat har man lanserat strömställarserie W.1 med delvis återvunnet material.

Etik
Hager har stärkt sin styrning inom cybersäkerhet för att skydda data som rör kunder, medarbetare och samarbetspartners. Företaget har även fortsatt att utveckla sina regelefterlevnadsprocesser för att motverka korruption och konkurrensbegränsande beteenden, med stöd av ett globalt nätverk av 20 engagerade etikambassadörer.

Arbetsvillkor & mänskliga rättigheter
Hager har tagit ytterligare steg i sitt arbete för mångfald och inkludering, bland annat genom målet att nå 30 procent kvinnor på chefsnivå och högre.

Hållbara inköp
Arbetet med hållbara inköp har fördjupats genom att miljömässiga och sociala kriterier integrerats redan vid introduktion av nya leverantörer. Det säkerställer ett nära samarbete med ansvarstagande och innovativa leverantörer. Under 2025 har 64 procent av leverantörerna i pilotfasen anslutits till Hagers hållbarhetsresa.

Ett långsiktigt engagemang för värdeskapande
– Vi är stolta över att bidra till säkrare, smartare och mer hållbara byggnader – både i dag och i framtiden. Den förnyade EcoVadis Platinum-utmärkelsen visar att våra framsteg är verkliga, dokumenterade och i linje med vad våra kunder och partners förväntar sig av oss, säger Peter Högberg De Rosso, vice vd för Hager.

EcoVadis betyg används i allt högre grad av kunder vid leverantörsbedömningar och upphandlingar. Att behålla Platinum-statusen stärker Hagers position som en pålitlig och ansvarsfull partner på viktiga marknader.

Peter tillägger:
– Att få ett sådant erkännande en gång är betydelsefullt. Att få det igen visar vårt långsiktiga engagemang för kvalitet och ansvar i alla delar av vårt erbjudande.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • Hager-Ecovadis-2025-platinum.png
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .png
    Storlek:
    1557 x 771, 1,35 MB
    Ladda ner