Gå direkt till innehåll
KNX-dimmer

Pressmeddelande -

KNX-dimmer

Hager kompletterar sitt KNX-sortiment med en 4 x 300W dimmer, 8 moduler. Optimerad för LED/CFL last och separat anslutning av fas till varje kanal. Aktorn är kompatibel både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

Dimmern identifierar själv vilken typ av last som anslutits, och väljer automatiskt lämplig dimfunktion via "autoDetect". Om det ej ger ett optimalt resultat har användaren möjlighet att manuellt ställa in rätt ljusreglering genom manuell detektering. Vi kallar det "easyDetect". Eftersom det är så enkelt!

Dimmeraktor 4-kanaler, 8 DIN-moduler. TXA664A, 1738890

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Dess utbud av tjänster sträcker sig från eldistribution till strömställarsystem och från smart fastighetsautomation till säkerhetslösningar för installation i bostäder, kommersiella och industriella fastigheter. Med 11,650 anställda, dotterbolag i mer än 50 länder och 23 produktionsenheter över hela världen, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2015). 

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36
Media Content Panel
Dimmeraktor 4-kanaler
Dimmeraktor 4-kanaler
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 883 KB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Hager IoT-Gränssnitt

Hager ansluter världen av uppkopplade enheter och tjänster

Det nya IoT-gränssnittet från Hager tillåter en sömlös integration av uppkopplade enheter, även kallade ”IoT eller “Internet of Things”. En snabb och enkel KNX-lösning för innovativa funktioner i ett smart hem.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige