Gå direkt till innehåll
Nya personskyddautomater - för skydd av person och egendom

Pressmeddelande -

Nya personskyddautomater - för skydd av person och egendom

Vi kompletterar nu med quickconnect på våra 2-poliga personskyddsautomater samt en helt ny serie med 4-poliga personskyddsautomater. Med quickconnect fasskena tas en av dagens största felkällor i centraler bort. För med quickconnect på fasskenan behöver man inte längre tänka på åtdragningsmomentet. Anslut quickconnect-fasskenan i slutet av monteringen så är den inte i vägen vid övrig anslutning. Serien med 4-poliga personskyddsautomater består från 6-40 A i B- eller C- karakteristik, 30mA eller 300mA med brytförmåga 6kA. Den 4-poliga personskyddsautomaten är ett jordfelsskydd med inbyggt överströmsskydd och kortslutningsström vilket även finns i en dvärgbrytare. Personskyddsautomaterna är av typ A, man kan välja att lägga nollan till höger eller vänster. Testfunktionen ligger mellan L2 och L3.

För mer information kontakta: Hager 031-706 39 00, produktchef Mikael Hylander 031-706 39 11

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Dess utbud av tjänster sträcker sig från eldistribution till strömställarsystem och från smart fastighetsautomation till säkerhetslösningar för installation i bostäder, kommersiella och industriella fastigheter. Med 11,4000 anställda, dotterbolag i mer än 50 länder och 23 produktionsenheter över hela världen, har gruppen en årlig omsättning på 1,6 miljarder EUR (2014). 

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige