<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://nyhetsrum.hager.com/rss/current_news/43443"/>
    <title>Hager - Aktuellt</title>
    <link>https://nyhetsrum.hager.com/</link>
    <description>Mynewsdesk RSS - pressmeddelanden, nyheter och blogginlägg.</description>
    <image>
      <title>Hager - Aktuellt</title>
      <link>https://nyhetsrum.hager.com/</link>
      <url>https://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small-9892f98564f91864075bd14001f8470f2f9bf254729c37044b4b1ac9b0db6b40.png</url>
      <width>128</width>
      <height>23</height>
    </image>
    <language>sv</language>
    <ttl>15</ttl>
<item>
  <title>Richard Bengtsson stärker Hagers partnerskap från grunden</title>
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
  <description>Richard Bengtsson utses till partneransvarig för apparatskåpsbyggare på Hager den 1 maj. Hans roll fokuserar på att stärka strategiska partnerskap med apparatskåpsbyggare genom relationer, teknisk förståelse och affärsnära dialog för ökad framgång och långsiktig samverkan.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/richard-bengtsson-staerker-hagers-partnerskap-fraan-grunden-3445117?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/richard-bengtsson-staerker-hagers-partnerskap-fraan-grunden-3445117?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/tc89wp0ta6jfil11afevhz" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Peter Högberg De Rosso utses till ny VD för Hager Elektro AB</title>
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:51:05 +0200</pubDate>
  <description>Peter Högberg De Rosso utses till ny VD för Hager Elektro AB, med Leif Hallén som fokuserar på strategiska uppdrag. De Rosso, med lång erfarenhet, ska vidareutveckla företagets erbjudande och stärka positionen inom kommersiella projekt och framtida byggnader.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/peter-hoegberg-de-rosso-utses-till-ny-vd-foer-hager-elektro-ab-3441730?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/peter-hoegberg-de-rosso-utses-till-ny-vd-foer-hager-elektro-ab-3441730?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/3atpwwq4ljg0qiewjxu4ar" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager samlar sina strömställarserier under ett och samma namn</title>
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Hager byter namn på sina strömställarserier från Berker till Hager för att tydliggöra erbjudandet och stärka varumärket i Sverige. Produkternas design och kvalitet förblir oförändrade, vilket underlättar för kunder och installatörer. Förändringen sker successivt.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-samlar-sina-stroemstaellarserier-under-ett-och-samma-namn-3434898?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-samlar-sina-stroemstaellarserier-under-ett-och-samma-namn-3434898?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/840985048g5jo1jid18n0s" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Ny varumärkesidentitet: Hager siktar på hållbar elektrifiering</title>
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:18:32 +0100</pubDate>
  <description>Hager presenterar sin nya varumärkesposition "Better buildings. Better tomorrows." på Light + Building 2026 i Frankfurt. Fokus ligger på hållbar och intelligent elektrifiering, med nya produkter och lösningar för att minska koldioxidutsläpp och främja energieffektivitet.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/ny-varumaerkesidentitet-hager-siktar-paa-haallbar-elektrifiering-3436353?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/ny-varumaerkesidentitet-hager-siktar-paa-haallbar-elektrifiering-3436353?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/bfappifudypyh1kokrltr9" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet</title>
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 07:00:00 +0100</pubDate>
  <description>En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/studie-visar-foerdelar-med-dubbelriktad-laddning-i-hemmet-3429171?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/studie-visar-foerdelar-med-dubbelriktad-laddning-i-hemmet-3429171?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/2ipxjtz2z7j23mxxykd4l9" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar</title>
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Hager lanserar en komplett serie laddboxar för elbilar, under varumärket witty, som passar hem, företag och offentlig parkering. Produkterna betonar enkel installation, smart funktionalitet och robust design, med alternativ för både privat och kommersiell användning.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-erbjuder-komplett-serie-laddboxar-foer-elbilar-3429925?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-erbjuder-komplett-serie-laddboxar-foer-elbilar-3429925?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/j67fz2vfllqxq0iylkxp2e" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad</title>
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:06:48 +0100</pubDate>
  <description>Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad med en poäng av 88 av 100. Företaget stärkter sin position inom hållbart företagande genom framsteg inom miljö, arbetsvillkor och etik, samt hållbara inköp.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-group-tilldelas-ecovadis-platinum-foer-andra-aaret-i-rad-3428658?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-group-tilldelas-ecovadis-platinum-foer-andra-aaret-i-rad-3428658?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/t40u9nnriqusxqtg5tjquh" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>”Jag är blå, inte grön” – Hager välkomnar ny säljchef i region nordost</title>
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Fredrik Hillnor tillträder som ny säljchef för Hager i nordost. Med 20 års erfarenhet fokuserar han på teamutveckling och strukturerat samarbete för att möta branschens utmaningar, inklusive digitalisering och energieffektivitet, och skapa trygghet för installatörer.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/jag-aer-blaa-inte-groen-hager-vaelkomnar-ny-saeljchef-i-region-nordost-3418846?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/jag-aer-blaa-inte-groen-hager-vaelkomnar-ny-saeljchef-i-region-nordost-3418846?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/m098iqovfd0imr4aajb0g0" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Möt Fredrik – 3D-mästaren som älskar både båtliv och kanalskenor</title>
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 11:06:18 +0100</pubDate>
  <description>Möt Fredrik Andersson, teknikspecialist på Hager sedan 2017. Han skapar exakta 3D-ritningar och brinner för båtliv och friluftsliv. Fredrik erbjuder experthjälp vid projektering av kanalskenor och uppmanar konsulter att involvera honom tidigt i processen.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/blog_posts/moet-fredrik-3d-maestaren-som-aelskar-baade-baatliv-och-kanalskenor-123821?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/blog_posts/moet-fredrik-3d-maestaren-som-aelskar-baade-baatliv-och-kanalskenor-123821?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/tqalvnvubdi55h224vycj5" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager lanserar kraftfull laddbox för offentlig parkering</title>
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Hager lanserar Witty Park 2, en robust laddbox för offentliga miljöer. Med dubbla 22 kW-uttag, MID-certifiering och OCPP-stöd erbjuder den smarta lösningar för installation och anpassning, vilket gör den idealisk för företag och bostadsrättsföreningar.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-lanserar-kraftfull-laddbox-foer-offentlig-parkering-3411884?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-lanserar-kraftfull-laddbox-foer-offentlig-parkering-3411884?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/fga1fav9dwrn0d4sryjg0f" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager siktar på 50 procent lägre CO2-utsläpp till 2030</title>
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Hager Group planerar att minska CO2-utsläpp med 50% till 2030. Genom energieffektiva lösningar, förbättrade processer och förnybar energi minskade utsläppen med 20% under 2024. Företaget betonar ansvarstagande och mänsklig hållbarhet för en mer hållbar framtid.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-siktar-paa-50-procent-laegre-co2-utslaepp-till-2030-3416879?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-siktar-paa-50-procent-laegre-co2-utslaepp-till-2030-3416879?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/wp1vpf2tx4mrba7m1b80fk" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hagers uppkopplade produkter nu cybersäkra och CE-godkända </title>
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 07:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Hager erbjuder nu trådlöst uppkopplade produkter som laddboxar och strömbrytare som uppfyller EU:s cybersäkerhetskrav och CE-märkning. Detta garanterar säkerhet för användare och placerar Hager i framkant av branschstandarder för cybersäkerhet och innovation.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hagers-uppkopplade-produkter-nu-cybersaekra-och-ce-godkaenda-3416965?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hagers-uppkopplade-produkter-nu-cybersaekra-och-ce-godkaenda-3416965?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/bbekj51j7izn7wtzqvrxet" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Möt Richard Bengtsson – konstruktören som brinner för teknik, Formel 1 och grillning</title>
  <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:50:04 +0200</pubDate>
  <description>Richard Bengtsson är ställverkskonstruktör på Hager med över åtta års erfarenhet. Han kombinerar tekniskt intresse med praktisk kunskap för att skapa effektiva lösningar. Utanför jobbet brinner han för grillning och Formel 1, samt värdesätter tid med familjen.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/blog_posts/moet-richard-bengtsson-konstruktoeren-som-brinner-foer-teknik-formel-1-och-grillning-123481?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/blog_posts/moet-richard-bengtsson-konstruktoeren-som-brinner-foer-teknik-formel-1-och-grillning-123481?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/1jb7cmf20i7ppnmvddohf9" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Nya möjligheter för apparatskåpsbyggare med Hagers program</title>
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
  <description>Hager lanserar ett nytt partnerprogram för svenska apparatskåpsbyggare med tre nivåer: Basic, Core och Premium. Programmet erbjuder olika stöd och resurser anpassade efter företags behov inom fyra projektområden, vilket främjar långsiktig utveckling och transparens i samarbetet.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/nya-moejligheter-foer-apparatskaapsbyggare-med-hagers-program-3406464?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/nya-moejligheter-foer-apparatskaapsbyggare-med-hagers-program-3406464?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/50o9dtthk9ke7uxazysim3" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Witty Pro – laddlösning för parkeringar vid flerfamiljshus och företag</title>
  <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 08:30:00 +0200</pubDate>
  <description>Hager lanserar Witty Pro, en 22 kW laddlösning för elbilar, riktad mot företag och fastighetsägare. Den har modulär design, Wi-Fi, OCPP 1.6J-kompatibilitet, och stöd för upp till 40 laddboxar, vilket säkerställer enkel installation och framtidssäkerhet.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/witty-pro-laddloesning-foer-parkeringar-vid-flerfamiljshus-och-foeretag-3400772?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/witty-pro-laddloesning-foer-parkeringar-vid-flerfamiljshus-och-foeretag-3400772?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/zaarmb1rrj7lhro0bt0kb6" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager lanserar Witty Plus – solenergioptimerad laddning för hem och företag</title>
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 09:13:23 +0200</pubDate>
  <description>Hager lanserar Witty Plus, en elegant laddbox för hem och små företag, som effektivt utnyttjar solenergi. Med upp till 22 kW, inbyggd energimätare och smarta kommunikationslösningar, erbjuder den flexibilitet och framtidssäkerhet i energihantering.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-lanserar-witty-plus-solenergioptimerad-laddning-foer-hem-och-foeretag-3402391?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/hager-lanserar-witty-plus-solenergioptimerad-laddning-foer-hem-och-foeretag-3402391?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/8tj45gnmtsc2z0han8dxrq" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Snabbanslutningsteknik firar 20 år av ökad säkerhet</title>
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
  <description>Snabbanslutningstekniken QuickConnect firar 20 år och har ökat säkerheten i elcentraler genom att eliminera felkällor. Den möjliggör snabba, flexibla och tidsbesparande installationer, med över 70 % av Hagers försäljning av minibrytare nu baserad på denna teknik.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/snabbanslutningsteknik-firar-20-aar-av-oekad-saekerhet-3386977?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/snabbanslutningsteknik-firar-20-aar-av-oekad-saekerhet-3386977?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/e9lfn5rrgavxfb0aqemchs" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Diskret kabeldragning med Hagers nya golvkanaler</title>
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
  <description>Elegant design och enkel installation av golvboxar och -kanaler från Hager passar alla miljöer. Robust konstruktion och diskret kabeldragning möjliggör smidig installation av kraft- och dataanslutningar, vilket ger flexibla och säkra lösningar för kontor och kommersiella byggnader.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/diskret-kabeldragning-med-hagers-nya-golvkanaler-3378221?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/diskret-kabeldragning-med-hagers-nya-golvkanaler-3378221?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/ve6dgxurmsveljeg2oc5ep" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Hager firar 70 år av elsäkerhet</title>
  <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 14:30:58 +0200</pubDate>
  <description>Hager firar 70 år av elsäkerhet och framgång, tack vare sina kunder och samarbetspartners. Företaget utvecklar innovativa och hållbara lösningar för elektrifiering av byggnader och är engagerat i en grönare framtid med fokus på energieffektivitet och smarta byggnader.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/blog_posts/hager-firar-70-aar-av-elsaekerhet-121978?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/blog_posts/hager-firar-70-aar-av-elsaekerhet-121978?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/nyifl63d78t81mi4qvg5jv" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
<item>
  <title>Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare</title>
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 07:00:00 +0100</pubDate>
  <description>Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.</description>
  <guid>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/problematiskt-namn-paa-elprodukt-dvaergbrytare-blir-minibrytare-3366692?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</guid>
  <link>https://nyhetsrum.hager.com/pressreleases/problematiskt-namn-paa-elprodukt-dvaergbrytare-blir-minibrytare-3366692?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=current_news</link>
  <dc:creator>Hager</dc:creator>
  <enclosure url="https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/c_fill,dpr_auto,f_jpeg,g_auto,q_auto:good,w_1782/qi69ab2xz24f96z9amj9oq" type="image/jpeg" length="0"/>
</item>
  </channel>
</rss>
