Gå direkt till innehåll
Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar.
Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar.

Blogginlägg -

Novemberpaket från Hager – till ett bra pris

Hösten är här och med den återuppstår den härligaste av traditioner. Novemberpaketet från Hager! Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar. Erbjudandet med E-nummer: 9590344 gäller under hela november i år.


Paketets innehåll


48 st. dvärgbrytare 10 A, QuickConnect

12 st. dvärgbrytare 16 A, QuickConnect

3 st. jordfelsbrytare 25 A, QuickConnect

3 st. huvudbrytare 40 A

6 st. fasskenor

3 st. Gamma-kapsling 2x13

Mejselsats ingår



Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige