Gå direkt till innehåll

Ämnen: Energifrågor

  • Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet

    En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.

  • Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar

    Hager lanserar en komplett serie laddboxar för elbilar, under varumärket witty, som passar hem, företag och offentlig parkering. Produkterna betonar enkel installation, smart funktionalitet och robust design, med alternativ för både privat och kommersiell användning.

  • Hager lanserar kraftfull laddbox för offentlig parkering

    Hager lanserar Witty Park 2, en robust laddbox för offentliga miljöer. Med dubbla 22 kW-uttag, MID-certifiering och OCPP-stöd erbjuder den smarta lösningar för installation och anpassning, vilket gör den idealisk för företag och bostadsrättsföreningar.

  • Hager siktar på 50 procent lägre CO2-utsläpp till 2030

    Hager Group planerar att minska CO2-utsläpp med 50% till 2030. Genom energieffektiva lösningar, förbättrade processer och förnybar energi minskade utsläppen med 20% under 2024. Företaget betonar ansvarstagande och mänsklig hållbarhet för en mer hållbar framtid.

  • Hager firar 70 år av elsäkerhet

    Hager firar 70 år av elsäkerhet och framgång, tack vare sina kunder och samarbetspartners. Företaget utvecklar innovativa och hållbara lösningar för elektrifiering av byggnader och är engagerat i en grönare framtid med fokus på energieffektivitet och smarta byggnader.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

    Artificiell intelligens transformerar elbranschen genom att möjliggöra smarta energilösningar, effektiv energihantering och integration av förnybara källor. Genom avancerad dataanalys och automatisk styrning förbättras energieffektiviteten och flexibiliteten i system, vilket minskar CO2-utsläpp och möter ökande energibehov.

  • 5 fantastiska fakta om hur elektricitet kan rädda planeten

    Det är inte längre någon hemlighet, och insikten är inte på något sätt ny: Den brådskande övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är en oundviklig nödvändighet. Förnybar energi utmärker sig dessutom genom sin renhet.På Hager är vi övertygade om att framtiden är elektrisk. Så vad ligger bakom vår övertygelse? I den här artikeln kan du läsa om de fem faktorer som formar framtide

  • Hållbara innovationer: Fyra principer som driver utvecklingen framåt

    Innovationer för hållbarhet är avgörande i kampen mot miljöhot. Fyra grundprinciper för hållbar innovation diskuteras av internationella experter i en panel organiserad av Hager. Samarbete, inkludering och teknik är nyckelelement för att främja hållbar utveckling. Exempel inkluderar cirkulär ekonomi, energiomställning och social innovation.

  • Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

    Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • Hager accelererar inom hållbarhet och tar hem priset

    Hager har vunnit priset som Årets hållbarhetsleverantör. Företaget har gjort stora framsteg inom hållbarhet och erbjuder faktabaserade beslut och utbildningar för sina kunder. Priset belönar deras målinriktade arbete och betonar vikten av att göra hållbarhet till en del av affärsbesluten.

  • Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

    Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

  • Novemberpaket från Hager – till ett bra pris

    Hösten är här och med den återuppstår den härligaste av traditioner. Novemberpaketet från Hager! Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar. Erbjudandet med E-nummer: 9590344 gäller under hela november i år.

Visa mer