Gå direkt till innehåll
SL Sockellistsystem
SL Sockellistsystem

Blogginlägg -

Stilren och modern design med SL sockellistsystem

Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med planering- och placeringsutmaningar. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation måste bestämmas i förväg innan allt är klart. Med sockellistsystemet SL från Hager kan du bespara dig allt detta arbete.

Sockellist döljer kablarna snyggt – placera uttagen där du vill

Med SL-kanalerna kan du placera uttagen där de passar bäst. Lösningen döljer fula kablar och fungerar för både 230V-, data- och mediauttag. Färg- och designmöjligheterna är stora vilket gör att de passar perfekt i alla miljöer, både designmässigt och tekniskt.

En passande profil för varje stil

Sockellistsystemet SL levereras i två storlekar. Apparathållaren har anpassats proportionellt till kanalstorleken för att ge ett ännu bättre helhetsintryck. Tre profiltyper och tre grundfärger utgör det mångfacetterade utbudet. Därmed hittar du en matchande lösning till varje rum och för varje tycke och smak.

Överlägsen teknik

Lika diskret som sockellistsystemet är till det yttre, lika uppseendeväckande är det när det gäller tekniska innovationer. Framför allt är det påfallande enkelt att installera. Nästan alla kanaldetaljer går att fixera utan skruvar och verktyg med hjälp av snäppteknik.

Anslutning av uttag sker som vanligt med Hagers produkter, utan verktyg med hjälp av QuickConnect-tekniken.

Lösningen är skapad för smidig utvändig installation av kablar och uttag.

Kanalen finns i 2 storlekar och 3 färger:

* 55mm - Färger: vit, svart och alu-färg
* 80mm - Färger: vit, svart, alu-färg, vit halogenfri och kanal med transparant fönster för LED-list

* För E-nr/Art.nr se broschyren nedan

* Klicka på designväljaren nedan för hjälp att se olika resultat av dina val

Fördelar:

* Stilren och flexibel utvändig kabeldragning och utvändiga uttag

* Designade utvändiga uttag

* Döljer fula kablar

* Sockellistkanalen med avdelare gör jobbet att lägga kabel enkelt

* Systemet är flexibelt och uttagen är lätta att justera i sidled

* Installationen är avsedd för snabbkoppling

* Installationsvänlig eftersom uttagen går att vinkla utåt vid montering

* Se gärna installationsfilm nedan

* Lätt att välja med hjälp av designväljaren

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

BKIS

Infälld kanal för ett snyggare kontor

BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige