Gå direkt till innehåll
Brytaktor quicklink 3A dosa. E-nr. 1739052

Bild -

Brytaktor quicklink 3A dosa. E-nr. 1739052

Mottagare till/från med 2 potentialfria ingångar. (Max.last: 3A, 500W halogen / 150W LED)
Hager
Licens:
Creative Commons erkännande
Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
Av:
Hager
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 693 KB
Ladda ner

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Hager lanserar små quicklink-puckar

Hager lanserar små quicklink-puckar

De nya puckarna har ett mindre och mer kompakt format (ca 40 x 40 x 18mm), är enkla att installera och optimerade för LED-laster. I sortimentet finns både varianter med och utan neutralanslutning. Alla puckar har kombinerade in- och utgångar i samma enhet för att lätt kunna integrera dem i en befintlig anläggning.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige