Gå direkt till innehåll
Självjordande kabelkanal i aluminium - tehalit.BRA öppen

Bild -

Självjordande kabelkanal i aluminium - tehalit.BRA öppen

tehalit.BRA fönsterbänkskanal i aluminium är en idealisk lösning för elinstallationer i exklusivare miljöer. Det stabila materialet är grunden för en snabb apparatinbyggnad och en säker ledningsdragning i olika typer av lokaler. Som första leverantör erbjuder Hager ett självjordande system med en garanti på att alla detaljer är jordade vid färdigmonterad kanal.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Av: Hager
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2362 x 1772, 262 KB
Ladda ner

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige