Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Utökat produktprogram Berker serie S.1

    Utökat produktprogram Berker serie S.1

    Nu går det att beställa kompletta väggapparater (insats, vippa och ram) på 1 beställningsnummer. Programmet innefattar 20 olika funktioner i färgerna vitt, svart och silver.

  • Hagerkatalogen i fickformat

    Nu finns Hagerkatalogen i fickformat. Ange mobil.hager.se i mobilens webbläsare och du kommer direkt in i produktkatalogen som är fullt sökbar på e-nummer, artikelnummer osv.

  • Välj rätt kontaktor med hjälp av nytt program

    Vissa lampor har stora elektriska begränsningar, såsom en hög startström (upp till 100 gånger den nominella strömmen). Det är därför viktigt att välja kontaktorer så att man förhindrar överbelastning, som skadar dem. Med Hagers nya program är det lätt att välja rätt.

  • KNX certifieringskurs

    KNX certifieringskurs

    Vår nästa kurs av KNX-certifiering är vecka 3, 2013. Läs mer och anmäl dig på www.hager.se/utbildning.

  • Webblansering & E-katalog

    I samband med easyFair Elmässa i Kista så släppte vi vår nya hemsida, nu med en enklare navigering och där en av de största nyheterna är den integrerade e-katalogen.