Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Kampen om morgondagens smarta produkter

    Drönartaxi, butiker utan kassor och effektivare utnyttjande av naturresurser. Många företag slåss om morgondagens smarta lösningar i staden. Emma Estborn på inUse hjälper oss att ta reda på vad en smart produkt bör uppfylla för att bli framgångsrik.

  • Appen som kan effektivisera elbranschen

    Under de senaste åren har Fredrik Ung kommit till en insikt: Elbranschen har inte hängt med i den digitala transformationen. För att effektivisera sin firma har han därför utvecklat en app som skulle kunna revolutionera branschen.

  • Hager Elektro AB utökar sin kundsupport i Stockholm

    Fr.o.m den 3 oktober arbetar Bengt Samuelsson som kundsupport på Hagers kontor i Danderyd. Bengt är utbildad elektriker och kommer närmast från Elektroskandia i Sollentuna, där han jobbat som teknisk innesäljare.

  • Hager utökar på kundsupport

    Thomas Kauppila har anställts på Hager Elektro AB i Göteborg. Hager breddar i och med detta sin ordinarie support på samtliga produktområden. Thomas kommer närmast från Caverion i Borås där han arbetat som säljare och elektriker. Han började hos Hager den 8 augusti.

  • tebis.quicklink - KNX har aldrig varit enklare

    Det trådlösa alternativet tebis Radio gör det riktigt enkelt. Du sparar in på kostsam kabeldragning och du får möjlighet att programmera systemet direkt på produkterna (quicklink), via programmeringsverktyget TX100B eller via ETS.

  • Svarta kanaler - Modernt och trendigt

    Svart färg efterfrågas mer och mer. I fyra av produktfamiljerna för kanalisation har vi som standard flera svarta kanalstorlekar med E-nummer.

  • Berker R-serie - Ramar i sköna material

    Vid första anblicken är det en enkel brytare med stilren design och vid närmare granskning så är det ett fulländat sortiment av allt från konventionella brytare och vägguttag till KNX-knappar med ramar i flertalet olika material.

  • Utökat produktprogram Berker serie S.1

    Nu går det att beställa kompletta väggapparater (insats, vippa och ram) på 1 beställningsnummer. Programmet innefattar 20 olika funktioner i färgerna vitt, svart och silver.

  • Hagerkatalogen i fickformat

    Nu finns Hagerkatalogen i fickformat. Ange mobil.hager.se i mobilens webbläsare och du kommer direkt in i produktkatalogen som är fullt sökbar på e-nummer, artikelnummer osv.

  • Välj rätt kontaktor med hjälp av nytt program

    Vissa lampor har stora elektriska begränsningar, såsom en hög startström (upp till 100 gånger den nominella strömmen). Det är därför viktigt att välja kontaktorer så att man förhindrar överbelastning, som skadar dem. Med Hagers nya program är det lätt att välja rätt.

Visa mer