Pressmeddelande —
Återvunnen plast i Hagers uppgraderade minibrytare
Hager introducerar återvunnen plast i en serie minibrytare för kommersiella applikationer. Med material utvecklat tillsammans med LATI stärker Hager sitt arbete för cirkulär ekonomi och minskade klimatutsläpp i värdekedjan.
Den uppgraderade serien minibrytare uppfyller standarden IEC 60947-2 i spannet 10 A till 25 A i Hagers 10 kA-serie. Den består till 44 procent av återvunnen plast från både industriellt spill och konsumentnära avfallsflöden. Därmed tar Hager nästa steg i arbetet med att minska produkternas klimatpåverkan – med bibehållen kvalitet, säkerhet och prestanda.
Materialet har utvecklats tillsammans med LATI och kommer bland annat från källor som fisknät och mattor. Genom kemisk återvinning via depolymerisering får materialet egenskaper som motsvarar jungfrulig plast, vilket gör det möjligt att behålla samma höga produktstandard som kunder och installatörer förväntar sig av Hager.
– För oss handlar hållbar produktutveckling om att göra konkreta förbättringar där de får verklig effekt. Genom att integrera återvunnen plast i våra minibrytare kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda samma tillförlitliga prestanda som våra kunder förväntar sig, säger Mikael Hylander, produktchef på Hager.
Genom att ersätta en del av plasten med återvunnet material uppskattar Hager att koldioxidutsläppen kan minska med omkring 32 procent per ton plastmaterial jämfört med motsvarande jungfruligt material. Baserat på nuvarande beräkningar kan detta bidra till en minskning på upp till cirka 70 ton Klimatutsläpp per år till 2030.
En del av Hagers klimatstrategi
För Hager är omställningen till mer resurseffektiva material en viktig del av koncernens klimatstrategi. Målet är att minska Scope 1- och Scope 2-utsläppen med 50 procent samt Scope 3-utsläppen med 25 procent till 2030, jämfört med 2021 års nivåer. Sedan 2021 har Hager redan minskat Scope 1- och Scope 2-utsläppen med 20 procent.
Arbetet med återvunnen plast i minibrytare är ett exempel på hur Hager steg för steg minskar utsläppen i värdekedjan, särskilt inom inköpta material och produkter. Det ligger också i linje med Hagers varumärkeslöfte: Better Buildings. Better Tomorrows.
– Minibrytare är en central del av moderna elinstallationer. Därför är det viktigt att vi fortsätter utveckla dem med fokus på både teknisk kvalitet och minskad miljöpåverkan. Det här är ett tydligt exempel på hur innovation och cirkulära material kan bidra till bättre byggnader – och en bättre morgondag, säger Mikael.
| Detta är LATI |
| LATI är en europeisk materialleverantör specialiserad på avancerade termoplaster och hållbara plastblandningar. Företaget utvecklar innovativa materiallösningar baserade på återvunnen plast, med fokus på att kombinera hög prestanda och kvalitet i tekniska applikationer. |
Relaterade länkar
Ämnen
Kategorier
Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation. Företaget har 12 800 medarbetare och en försäljning på 3 miljarder euro. Produkter och lösningar tillverkas på 23 platser runt om i världen och säljs i över 100 länder.