Gå direkt till innehåll
Hagers laddbox-serie witty passar passar både hem, företag och offentlig parkering.

Pressmeddelande

Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar

Hager introducerar en heltäckande serie laddboxar för elbilar under varumärket witty – från enkla hem-lösningar till avancerade system för företag, flerfamiljshus och offentlig parkering.

Med produkterna witty one, witty plus, witty pro och witty park 2 erbjuder Hager nu en portfölj som täcker alla behov när det kommer till elbilsladdning. Serien kombinerar enkel installation med smart funktionalitet och robust design för nordiskt klimat.

En laddbox för varje behov

witty one – enkel och pålitlig hemmaladdning
Witty one är Hagers kompakta laddbox för villor och radhus, designad för att göra vardagsladdning enkel och trygg. Med upp till 11 kW effekt och trådlös lastbalansering via radio, erbjuder den flexibel användning utan krångel med Wi-Fi-uppkoppling eller lösenord. Åtkomst sker via RFID-kort och styrning kan ske direkt i mobilen med Hager Charge-appen.

witty plus – smart solcellsladdning
För kunder som vill utnyttja solel till så är witty plus den perfekta lösningen. Denna laddbox ger 22 kW effekt och kan optimeras med solcellsladdning via dynamisk 1/3-fasväxling och integrerad MID-mätare. Laddboxen är kompatibel med P1-port och energihanteringssystemet flowför maximal effektivitet i villa, BRF och företagsmiljöer.

Skalbarhet och robusta lösningar för större anläggningar

witty pro – för större parkeringslösningar
witty pro är framtagen för företag, flerfamiljshus och större parkeringsplatser där behovet av att hantera flera laddpunkter är stort. Med stöd för upp till 40 laddboxar per lastbalanserare, både Ethernet- och Wi-Fi-anslutning och stöd för OCPP 1.6Json, blir installation, drift och administration både enkel och skalbar.

witty park 2 – dubbel kraft för offentlig parkering
witty park 2 är en robust dubbel laddbox med två typ 2-uttag, vardera med upp till 22 kW. Den är byggd för kravfyllda miljöer, med tålig design, färgdisplay med dynamisk QR-kod för betalning och stöd för RFID-åtkomst och kontaktlös betalterminal. Detta gör den idealisk för offentlig parkering, företagsparkeringar och kommersiella miljöer.

Ett komplett ekosystem för framtidens e-mobilitet
– Med vår nya portfölj kan vi erbjuda allt från enkel hemmaladdning till avancerade infrastrukturlösningar för stora parkeringsplatser. Det gör det lättare för både installatörer och slutkunder att ta steget till elektrifierad mobilitet, säger Gunnar Wennerberg, KAM E-mobility på Hager.

– Att kunna skala från en enda laddbox hemma till nätverksanslutna system med flera enheter visar vår styrka i att leverera smarta, säkra och framtidssäkra lösningar i alla segment, fortsätter Gunnar .

Hagers laddboxserie är framtagen med fokus på användarvänlighet, flexibilitet och nordisk robusthet. Produkterna är certifierade enligt de senaste kraven, stödjer debitering via MID och OCPP-standarder och kan kompletteras med Hagers lastbalanserare och energihanteringssystem för optimal drift.

– Under året kommer vi lansera ytterligare en laddbox med egenskaper som kommer kunna minska energikonsumtionen med några procent för bostadsägare. Så håll utkik, avsluta Gunnar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • Hager-laddboxar-wittyserien.png
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .png
    Storlek:
    2500 x 1666, 5,61 MB
    Ladda ner