Gå direkt till innehåll
Witty Plus är den solenergioptimerad laddboxen med kabelhållare – vilket bidrar till både funktionalitet och stylad design.

Pressmeddelande -

Hager lanserar Witty Plus – solenergioptimerad laddning för hem och företag

Hager stoltserar nu med lanseringen av Witty Plus, en ny laddbox framtagen för både privatbostäder och mindre företag – med särskilt fokus på att utnyttja solenergi på ett effektivt och enkelt sätt.

Med en maxeffekt på 22 kW, inbyggd MID-energimätare och flera kommunikationsmöjligheter (LAN, WLAN och trådad Modbus) är Witty Plus lätt att integrera i smarta energisystem. Laddboxen är framtidssäker – med utrymme för två expansionskort, till exempel för trådlös lastbalansering eller framtida funktioner.

– Med Witty Plus vill vi ge både villaägare och mindre företag verktygen att ladda sina elfordon smartare – och inte minst att göra det på ett sätt som utnyttjar solenergin via solpaneler, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Automatisk fasväxling för smartare laddning
Witty Plus fungerar smidigt tillsammans med Hager Charge-appen när den används fristående. I kombination med energihanteringssystemet flow (inklusive XEM470) kan upp till åtta Witty Plus-laddboxar samordnas i en helhet. I appen eller på portalen syns tydliga diagram och flödesscheman som visar förbrukning, solexport/import, elfordonsladdning och hushållsförbrukning. Energihanteringssystemet flow är dessutom fullt kompatibelt med de flesta växelriktare på marknaden.

För att möta varierande energiförhållanden från solpanelerna har Witty Plus automatisk 1-/3-fasväxling för laddning av elfordon – laddningen sker i 1-fas när solenergin är låg (som på morgon eller kväll), medan den växlar till 3-fas när solenergin ökar.

– Vi vet att flexibilitet är avgörande för våra kunder. Därför har vi utvecklat Witty Plus med inbyggd 1-/3-fasväxling och kommunikationsgränssnitt – allt för att laddningen ska kunna anpassas efter både energiflöde och behov, säger Göran Petrusson.

En familj med laddboxar för alla ändamål
Witty Plus är en del av Hagers breda Witty-serie, där varje modell är anpassad för specifika användningsområden: Witty One för hemmabruk, Witty Pro för parkeringar vid flerbostadshus och företag och Witty Park 2 med två laddpunkter för snabb och säker laddning av upp till två fordon vid kommersiella parkeringsplatser. Detta gör det enkelt för elinstallatörer och kunder att hitta rätt laddbox för rätt behov.

Produktsortimentet kan kompletteras med olika tillbehör – till exempel pelare för flexibilitet vid installation, frontkåpor i två färger samt RFID-kort eller tagg.

– Med Witty Plus tar vi ännu ett steg mot en smartare framtid. Våra kunder kan nu erbjuda laddning som är mer kostnadseffektiv och mer miljövänlig än fossila alternativ, avslutar Göran Petrusson.

Fakta – Witty Plus i korthet

  • Laddkapacitet upp till 1×22 kW
  • Inbyggd MID-energimätare, LAN/WLAN, Modbus
  • Två expansionsplatser för framtida funktioner
  • 1-/3-fasväxling för optimal solenergiladdning
  • Integrering med Hager Charge-app och flow-systemet
  • Tydlig visualisering av energiflöden via app/portal
  • Anpassad för både hem- och mindre företagsmiljöer
  • Tillbehör för ökad funktionalitet och flexibilitet

Relaterade länkar

Ämnen


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-002-DE-04-2025.png
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .png
    Storlek:
    7680 x 4320, 42,4 MB
    Ladda ner
  • hager-witty-plus-19b-socket-version-black-led.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1024 x 1024, 106 KB
    Ladda ner
  • hager-witty-plus19b-socket-version-white-led-on.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1080 x 720, 129 KB
    Ladda ner