Gå direkt till innehåll
Stora aktorer i ett kompakt format

Pressmeddelande -

Stora aktorer i ett kompakt format

Brytaktor 16 och 20 kanaler samt persienn-/markisaktor 12 kanaler. Aktorerna täcker ungefär 80% av alla applikationer i bostäder och övriga byggnader. Hagers aktorer sparar både plats och pengar. Det kompakta formatet tillsammans med anslutningen är faktorer som direkt ger en mer kostnadseffektiv lösning, ca 25% per kanal. Brytaktorkanalerna går att ställa om till markisutgångar (använder 2 utgångar).

Aktorerna är kompatibla både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

Brytaktor 16-kanaler, 8 DIN-moduler. TXM616D, 1738888
Brytaktor 20-kanaler, 10 DIN-moduler. TXM620D, 1738889
Persienn-/markisaktor 12-kanaler, 10 DIN-moduler. TXM632C, 1738777

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Dess utbud av tjänster sträcker sig från eldistribution till strömställarsystem och från smart fastighetsautomation till säkerhetslösningar för installation i bostäder, kommersiella och industriella fastigheter. Med 11,650 anställda, dotterbolag i mer än 50 länder och 23 produktionsenheter över hela världen, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2015). 

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36
Media Content Panel
Brytaktor 20-kanaler
Brytaktor 20-kanaler
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.jpg
Storlek:
1039 x 631, 2,13 MB
Ladda ner

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige