Gå direkt till innehåll
Med A.8 introducerar Hager en ny standard där svart matt och vit blank kostar lika mycket. Ett resultat av ett utvecklingsarbete som utmanar etablerade branschnormer.

Pressmeddelande

Svart eller vit till samma pris – Hager förändrar branschen för strömställare

Varför ska svart kosta mer än vitt? När Hager lanserar sitt nya strömställarsystem på den svenska marknaden får kunderna välja A.8 i svart matt eller vit blank till samma pris. Med en ram på 88 mm och en gemensam plattform förenklar systemet arbetet från projektering och beställning till installation och framtida uppgraderingar.

– Vi tycker inte att kunden ska behöva betala extra för det uttryck som passar projektet bäst. Därför kostar A.8 i svart och vit lika mycket. Det är vår nya standard, säger Petra Ramia Laon, produktchef Hager.

Ett system som förenklar arbetet
Bakom den nya standarden finns ett sammanhållet system för strömställare och vägguttag. A.8 har ett kvardratiskt formspråk, en ram på 88 mm och bygger på en gemensam plattform på 55 × 55 mm för vippor, vägguttag, centrumbrickor och insatser. Den tydliga systemlogiken ska göra det enklare att specificera, beställa, lagerhålla och installera.

Sortimentet omfattar även DCL-takuttag och KNX Secure-enheter för smart fastighetsstyrning. KNX-tryckknapparna kan användas för styrning av bland annat belysning, värme och solskydd. De följer samma mått och formspråk som övriga komponenter, vilket ger ett enhetligt uttryck genom installationen.

Systemet är också bakåtkompatibelt med befintliga Berker-installationer i standardformatet 55 × 55 mm. Det gör det möjligt att uppdatera design och funktion utan att behöva börja om från början.

– Det här är mer än ett nytt utseende. Traditionella strömställare, KNX Secure och ett bredare designutbud ingår i samma långsiktiga system. Det minskar komplexiteten i både nya byggnader och renoveringsprojekt, säger Petra.

Två former. Fler möjligheter.
A.8 kompletteras av C.8 med mjukt rundade hörn. Båda serierna har en ram på 88 mm och använder samma centrala plattform. Utöver standardutförandena i svart och vitt finns ett utökat sortiment i bland annat antracit, titan metallic, borstad aluminium, borstat rostfritt stål och glas.

Signature Collection breddar möjligheterna ytterligare med utvalda färger och material som naturligt trä, marmorerad sten, skiffersten och förgyllt glas. Alla alternativ följer samma systemlogik.

En mer hållbar standard
Alla synliga vita och svarta frontdetaljer i standardsortimentet innehåller 50 procent återvunnen konsumentplast. Systemet är Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze Version 4.1. Förpackningarna till det nya strömställarsystemet är dessutom utformade utan plast.

Hagers utgångspunkt är enkel: färgen ska vara ett designval, inte en prisfråga. Därför får svart matt och vit blank samma plats i standardutbudet och samma pris.

– När valet mellan svart och vitt inte påverkar priset blir det enklare att välja efter projektets behov. Fler möjligheter behöver inte betyda större komplexitet. Det är så vi vill förändra standarden i branschen, avslutar Petra.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation. Företaget har 12 800 medarbetare och en försäljning på 3 miljarder euro. Produkter och lösningar tillverkas på 23 platser runt om i världen och säljs i över 100 länder.

Kontakter

  • hager-lifestyle-pic-waasys-ottfingen-on-site-052-3360x2240px-GMD-en-05-2026.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    3360 x 2240, 1,69 MB
    Ladda ner
  • hager-waasys-collage-16x9-1000px.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1000 x 563, 163 KB
    Ladda ner
  • hager-emotional-pic-009-closeup-a8-white-black-5000x5000px-DMCX-en-12-2025.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    5000 x 5000, 14,5 MB
    Ladda ner
  • hager-emotional-pic-007-new-standard-a8-white-black-5313x3978px-DMCX-en-12-2025.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    5313 x 3978, 9,85 MB
    Ladda ner