Gå direkt till innehåll

Ämnen: Säkerhet

  • 70 procent av Hagers försäljningen av minibrytare utgörs av snabbanslutningstekniken.

    Snabbanslutningsteknik firar 20 år av ökad säkerhet

    Snabbanslutningstekniken QuickConnect firar 20 år och har ökat säkerheten i elcentraler genom att eliminera felkällor. Den möjliggör snabba, flexibla och tidsbesparande installationer, med över 70 % av Hagers försäljning av minibrytare nu baserad på denna teknik.

  • Bränder orsakade av laddbara produkter ökar. Med ljusbågsdetektorer hade många av dessa olyckor kunnat undvikas. Nu rekommenderar Elinstallationsreglerna att utrymmen med sovplatser ska skyddas med ljusbågsdetektorer.

    Ny rekommendation: ljusbågsdetektor i sovrum

    Utgåva 4 av Elinstallationsreglerna rekommenderar nu användning av ljusbågsdetektorer i utrymmen med sovplatser för att minska brandriskerna. Experten Mikael från Hager förklarar att AFDD ger säkert brandskydd genom att upptäcka ljusbågar som kan orsaka eldsvåda. Kombinera det med en jordfelsbrytare för optimal säkerhet och trygghet.