Gå direkt till innehåll
Serie berker R.8
Serie berker R.8

Blogginlägg -

Berker R.8 - en vinnare!

I det här blogginlägget vill vi dela med oss av att berker R.8 fått utmärkelsen ”Gold Label for excellent product design” i kategorin "Building and Elements" under German Design Awards. Priset uppmärksammar prestationer inom internationell design. Juryn väljer en Guld-vinnare i varje kategori för en enastående prestation i internationell design och det ges endast till de bästa av bästa. Kul tycker vi!

I årets upplaga utvärderade 48 internationella designexperter i juryn över 5,400 bidrag. Totalt var endast 50 projekt belönade med "Guld"-priset i kategorin produkt- och kommunikationsdesign.

Den nya serien berker R.8 övertygar med sin tunna design. Med endast 3 mm utstickande material är det en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden och är fascinerande, från alla perspektiv. Användningen av riktiga högkvalitativa material som glas, rostfritt stål och aluminium i kombination med designen skapar ett fantastiskt uttryck. Runda insatser kombineras med skarpa kanter. Berker R.8 är det självklara valet när man vill skapa en minimalistisk och modern inredning.

Läs gärna motiveringen här under:

https://www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery/detail/21408-berker-r8.html

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Serie berker R.8 från Hager, tunn design – läckert utförande

Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.

berker Q.7 från Hager

Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

Skön Hus med serie berker från Hager

​Sköna hus och Hager inleder samarbete

Sköna hus är en husfabrikant som arbetar med att producera skräddarsydda villalösningar med en personlig touch och med miljön i fokus. Hager och Sköna hus har nu inlett ett samarbete där Sköna hus marknadsför designade strömbrytarsystem och Smarta hem lösningar från Hager i deras visningshus på Husknuten Västra Frölunda, Göteborg.

David Lindgren

Hager rekryterar David Lindgren som ny säljare till region Nordöst

​Hager Elektro, specialist på elinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter har anställt David Lindgren som ny säljare på region Nordöst. David kommer att ansvara för företagets relation med grossistledet samt installatörer. David kommer närmast från Elektroskandia där han arbetade som innesäljare butik, han har en bakgrund som elektriker på bland annat Midroc och Caverion.

Fasadmätarskåp från Hager

Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset

Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

berker mix moodboard

Berker - 100 år av innovation

Berker fyller 100 år. Bröderna Robert och Hugo Berker, har sedan sin allra första strömbrytare lagt stor vikt vid en sammanhängande kombination av form och funktion, samt tydlig reducerad estetik i all sin design. Denna designfilosofi är i allra högsta grad fortfarande aktuell ett sekel senare. När det gäller design och teknik ligger varumärket berker under Hager-paraplyet alltid i framkant.

Relaterade event

Hager på Elfack 7-10 maj 2019

Välkommen till Hager på Elfack 7-10 Maj 2019 på Svenska Mässan i Göteborg!

Tid 7 Maj 2019 – 10 Maj 2019

Plats Svenska Mässan i Göteborg Monter: C03:20

Hager @ Architects@Work

Hager ställer ut på ARCHITECT@WORK 2019

Tid 3 April 2019 11:00 – 4 April 2019 18:00

Plats Stockholmsmässan Hall AE - östra entré Parkeringsvägen 10, Älvsjö 12580 Stockholm

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige