Gå direkt till innehåll

Blogginlägg —

Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

Vi träffade Eric Ohlsson på Kustens Eltjänst på Tjörn för att prata om vad som utgör ett tillförlitligt elsystem. För dem är personskyddsbrytare (PSA) pusselbiten som skapar driftsäkra system, både hos privat- och företagskunder.

Eric Ohlsson rullar in framför byggnaden i en av firmas bilar en kvart efter utsatt mötestid. Han har fullt upp, men kommer leendes in genom dörren och hälsar med ett fast handslag. Eric startade Kustens Eltjänst på Tjörn 2012 tillsammans med sin vän Johan Nilsson. Efter tre år blev Johan delägare i företaget som är baserat på Tjörn norr om Göteborg. Från början var tanken att de skulle köra firman själva, men hög efterfrågan har gjort så att de kunnat expandera. I dag har de två vännerna också tre anställda.

Eric berättar att cirka 60 procent av omsättningen utgörs av privatkundsjobb. Hos dessa är gamla, och till bredden fyllda proppskåp inte alls ovanligt. Många gånger leder sådana jobb till att Eric eller hans kollegor får byta ut hela centralen.

– I sådana fall rekommenderar vi PSA till kunderna. De inser snabbt fördelen i att dela upp elen i zoner, säger Eric.

Eric Ohlsson, grundare av Kustens Eltjänst, anser att personskyddsbrytaren är pusselbiten som skapar driftsäkra system.

Utomhusbelysning och vattenskada inomhus

Han brukar dela upp det så att värmepump eller bergvärme, kyl, frys, övrig el och utomhus-el får en grupp vardera. Eric berättar:

– Med PSA och jordfelsbrytare blir det inte helt strömlöst i huset när elen går i en zon. De betyder att kunder med PSA inte är i akut behov av en elektriker när strömmen går. Det blir en trygghet både för oss och för kunden. Han fortsätter:

– När en husägare får höra om alla fördelar är det ganska lätt att sälja in PSA, och jag upplever att vi installerar extremt många PSA.

När vi träffar Eric arbetar han och två kollegor med att komplettera de sista delarna vid ett nybygge. Det är inte för att Eric tagit sovmorgon som han anlänt sent till vår intervju. Han stiger upp halv sex varje morgon för att hinna med, men kollegorna Johannes och Per är på plats och visar mig in i byggnaden. Det är en stor byggnad på 800 kvadratmeter och 9 meter i takhöjd.

Den har en verkstadsdel, kontorslokaler, omklädningsrum och en gigantisk tvätthall för entreprenadmaskiner.

Tio zoner för att skydda verksamheten

Kustens Eltjänst på Tjörn har dragit 3 000 meter elkabel till två elcentraler som i sin tur förser 10 uttagscentraler och över 50 armaturer med ström.

Här har de delat upp anläggningen med PSA i tio zoner för att skydda verksamheten vid eventuella elfel. De olika zonerna utgörs av innerbelysning, utsugsfläktar i taket, skylt- och utebelysning, kontor och omklädning, kyl och frys. Dessutom har de separerat inpasseringsgrind, passagesystem, kortläsare och larmsystem i olika zoner.

– Här skapar PSA en trygghet för kunden som får ett mer tillförlitligt elsystem, säger Eric.

Efter vår intervju, som han klämt in i schemat, stämmer han av så att allt är på banan innan han rusar vidare till nästa kund.

– Lagom finns inte, säger Eric som likt många andra elektriker har mycket att göra.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

  • kustens-1920x1280px_fullpage
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1920 x 1280, 1,62 MB
    Ladda ner
  • kustens-900x1350px_infacc88lld-full-spaltbredd-stacc8aende
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    900 x 1350, 884 KB
    Ladda ner
  • kustens-900x600px_infacc88lld-full-spaltbredd
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    900 x 600, 368 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Därför ska du se över elen i sommarstugan

    Under höstsäsongen är vi allt mer sällan i sommarstugan. Det betyder att det är hög tid att förbereda stugan inför kommande säsong. Läs tipsen om hur du höjer elsäkerheten i sommarstugan.