Gå direkt till innehåll
Svarta kanaler passar bättre i utvalda miljöer
Svarta kanaler passar bättre i utvalda miljöer

Blogginlägg -

Trendiga lösningar

Funktion och design ligger oss på Hager varmt om hjärtat och den underliggande idén med allt vi gör är att gynna våra kunder. Vi vet hur viktigt det är med att skapa dynamiska kundunika miljöer att trivas och verka i och lägger därför stor vikt vid enkelhet och användarvänlighet. Våra innovativa och användarvänliga produkter är designade för att vara lika användbara och uppskattade av både installatörer och slutanvändare. I just den här texten handlar det om svart och att svart efterfrågas mer från dagens kunder och när man vill skapa en helhetslösning.

Svarta kanaler passar bättre i utvalda miljöer

Behovet av svarta kanaler ökar i takt med att anpassningskraven på interiören höjs. I en miljö med både foder och strömbrytare i svart är en svart kanal ett måste. Svarta kanaler smälter också bättre ihop med fondväggar och starka färger.

Fördelar:

  • Färganpassning ger bättre resultat
  • Förhöjer inredningen
  • Brett sortiment i svart - LF matarkanal, SL sockellist, BRP fönsterbänkskanal och BKIS infälld kanal

Teknik - för installatörer

  • Svarta LF-kanaler finns i dimensionerna; 15x15mm, 20x35mm, 30x45mm, 40x60mm och 60x110mm med tillbehör
  • Svart BRP fönsterbänkskanal finns i dimensionerna; 65x100mm, 65x130mm med tillbehör
  • Svart SL sockellistkanal finns i dimensionerna; 20x55mm, 20x80mm med tillbehör
  • Svart BKIS infälld kanal finns för enkel- och dubbelgips, med en eller två fronter med tillbehör

Ingår i sortimentet:

LF 15x15

LF 20x35
LF 30x45

LF 40x60

LF 60x110


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Flexibla lösningar - uttagsstavar

Hager lanserer två nya konfiguratorer

I den allt mer snabbrörliga elmarknaden blir hjälpmedel som konfiguratorer allt mer eftertraktade. Snabba ledtider och ett högt tempo gör att hjälpmedel som förenklar och sparar tid alltid välkomnas. De nya konfiguratorerna från Hager hjälper användaren att minska kostnader, eliminerar fel, och frigör tid.

BKIS

Infälld kanal för ett snyggare kontor

BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige