Gå direkt till innehåll
Öppna standarder för det smarta hemmet

Nyhet -

Öppna standarder för det smarta hemmet

Utbudet av öppna standarder för byggnads- och hemautomation har ökat enormt de senaste åren. Här har vi sammanställt en kort översikt över de vanligaste standarderna.

Med ett öppet system är du inte bunden till en enskild tillverkare. Det skapar mycket bättre produktutbud, support och framtidssäkring. En tillverkare kan ”haka på” en öppen standard och ta fram en egen, kompatibel produkt inom sitt specialområde. Det gör att en defekt produkt i stort sett alltid kan ersättas av någon annan på marknaden. Även från en annan tillverkare.

Zigbee

Ett protokoll som från början var ett automationsprotokoll för bostadsmarknaden, detaljhandeln och industrin. De senaste åren har det utvecklats alltmer mot hemautomation. För närvarande är över 400 tillverkare anslutna till ZigBee Alliance. Protokollet, som endast stöder trådlös kommunikation, är avsett för produkter för automation av bostäder och byggnader.

Fördelar

  • Protokollets intelligens och programmering ligger installerad i de enskilda produkterna, så om en produkt går sönder fortsätter övriga delar av installationen att fungera som vanligt.
  • Trådlös kommunikation över stora avstånd blir möjlig tack vare meshnätverk (sammankoppling av flera accesspunkter).
  • Attraktivt pris.

Nackdelar

  • Beroende av stabil trådlös uppkoppling.
  • Inte alla apparater samarbetar utan vidare med varandra med applikationsprofiler. Som exempel körs Philips Hue-lampor med Light Link som inte fungerar direkt ihop med applikationsprofilerna Health Care eller Smart Energy.
  • ZigBee är ett protokoll som förutsätter vissa kunskaper för driftsättning, av historiska skäl.
  • Begränsad säkerhet på grund av trådlös kommunikation.

Z‑Wave

Z‑Wave har många likheter med ZigBee. Det är trådlöst och har omkring 700 anslutna tillverkare. I motsats till ZigBees applikationsprofiler har Z‑Wave en tydlig inriktning med fullt fokus på smarta hemprodukter. Protokollet räcker utmärkt för bostäder och mindre användningsområden, men är inte avsett för större installationer. Tack vare att Z‑Wave är inriktat på bostäder är protokollet enkelt och användarvänligt.

Fördelar

  • Protokollets intelligens och programmering ligger installerad i de enskilda produkterna, så om en produkt går sönder fortsätter övriga delar av installationen att fungera som vanligt.
  • Överkomligt pris.
  • Enkelt och användarvänligt.
  • Bidirektionellt protokoll med kryptering.

Nackdelar

  • De enskilda tillverkarna har sina egna kvalitetssystem, vilket ger stora kvalitetsskillnader mellan produkterna.
  • Beroende av stabil trådlös uppkoppling.
  • Begränsad säkerhet på grund av trådlös kommunikation.

Bluetooth 4.x

Det här är vidareutvecklingen av den så kallade Bluetooth Classic-tekniken. Bluetooth Low Energy (BLE), eller Bluetooth 4.x, erbjuder många fler möjligheter än Bluetooth Classic. Det här kan vara en aktör att räkna med när det gäller att få apparater för hemautomation att kommunicera med varandra. Än så länge använder inte så många hemautomationsprodukter på marknaden BLE. Det är på väg att bli mycket stort, med tanke på att i stort sett alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer redan stöder protokollet.

Fördelar

  • Stor potential.
  • God trådlös räckvidd till omkring 80 meter, ännu längre med meshnätverk.
  • Låg energiförbrukning.
  • Protokollet finns som standard i mobila apparater.

Nackdelar

  • BLE är en ny teknik och är i uppstartsstadiet inom hemautomation.
  • Produktutbudet som utvecklats för BLE är mycket begränsat, oftast behöver man en gateway (för uppkoppling mot ett annat protokoll).

Modbus

Utvecklat 1979 som industriprotokoll och kom som öppet protokoll först 2004. Protokollet har blivit en standard för främst industriella automationssystem. Produkter har även utvecklats för hem- och byggnadsautomation, utöver tillämpningarna i industrin. Standarden har utvecklats med industriella tillämpningar i åtanke. HVAC är en stark sida av protokollet som ger goda möjligheter på bostadssidan.

Fördelar

  • Programmeringen är relativt enkel att förstå.
  • Trådbunden och trådlös användning.

Nackdelar

  • Framtaget med industritillämpningar i åtanke, vilket märks på produktutbudet.
  • Fungerar med klienter och servrar: skulle en server sluta fungera fallerar hela systemet.

EnOcean

EnOcean startades för att tillverka sensorer och aktorer som själva kan generera energi för att säkerställa funktionen. EnOcean-hårdvaran kommunicerar med EnOcean-protokollet som är uteslutande trådlöst. Det är en särskilt populär lösning på den kommersiella sidan av byggnadsautomation för tillämpningar där trådbunden kommunikation inte är möjlig eller önskvärd, till exempel när man restaurerar kulturmärkta byggnader.

Fördelar

  • Produkter med proffskvalitet.
  • Brett produktutbud.
  • Underhållsfria sensorer och aktörer (det vill säga utan batteri).
  • Gränssnitt för trådbunden hemautomationsteknik.
  • Bidirektionellt protokoll med kryptering.

Nackdelar

  • Relativt hög anskaffningskostnad för sensorerna.
  • Vissa produkter strömförsörjs genom mekanisk rörelse. Användaren trycker in knappar, vilket vissa kan uppleva som negativt och störande även ljudmässigt.

433 MHz

Apparater kan använda 433 MHz-frekvensbandet fritt för trådlös lågenergikommunikation. Många tillverkare inom hemautomation ser fördelar med protokollet och har börjat bygga ett system baserat på 433 MHz. Click on click off är ett exempel på ett sådant system, som finns på flera byggvaruhus och GDS-affärer. De här lösningarna passar hemmafixaren som vill prova på enkel hemautomation. För den professionella installatören har produkterna för många nackdelar.

Fördelar

  • Billig.
  • Mycket enkel installation.

Nackdelar

  • Hobbykvalitet.
  • Osäker uppkoppling eftersom kryptering saknas (man kan alltså lätt ta över grannens installation).
  • Störningskänsligt.
  • Inte alltid estetiskt tilltalande.

KNX

Protokollet kom till 1999 när man slog ihop tre existerande protokoll:

  1. European Home Systems Protocol (EHS)
  2. BatiBUS
  3. European Installation Bus (EIB eller Instabus)
  4. Produkterna genomgår ett oberoende test innan de kommer ut på marknaden. Därför kan du vara säker på att produkter från olika tillverkare alltid samverkar utan problem.
  5. Professionell kvalitet tack vare den europeiska standarden EN 50090. Flexibelt, utbyggbart och framtidssäkrat.
  6. Decentraliserad styrning gör att systemet fortsätter fungera även om en apparat fallerar.
  7. Många gränssnitt för integration med andra system och protokoll.
  8. Enormt produktutbud.
  9. Trådbunden och trådlös användning.

Över 400 tillverkare är anslutna till KNX Association i dag. Det ger ett enormt produktutbud som omfattar allt du behöver för hemautomation. Med KNX kan man välja både trådbundna och trådlösa komponenter. Alla KNX-produkter genomgår noggranna test, så att de fungerar som de ska innan de får beteckningen ”KNX-produkt”. KNX-komponenterna har protokollets intelligens och programmering installerad lokalt, så om en komponent går sönder fortsätter systemet att fungera som vanligt.

Fördelar

  • Produkterna genomgår ett oberoende test innan de kommer ut på marknaden. Därför kan du vara säker på att produkter från olika tillverkare alltid samverkar utan problem.
  • Professionell kvalitet tack vare den europeiska standarden EN 50090. Flexibelt, utbyggbart och framtidssäkrat.
  • Decentraliserad styrning gör att systemet fortsätter fungera även om en apparat fallerar.
  • Många gränssnitt för integration med andra system och protokoll.
  • Enormt produktutbud.
  • Trådbunden och trådlös användning.

Nackdelar

  • Komplexa installationer som kräver programmeringsinsatser.
  • Relativt höga investeringskostnader.
  • För att kunna programmera en större KNX-installation krävs kunskaper och utbildning. Det kommer allt fler instegslösningar på marknaden för mindre komplexa lösningar, till exempel quicklink och easy från Hager.

Läs hela rapporten

I vår uppkopplade värld är hemautomation den sammankopplande länken mellan IoT och installationsteknik. Prognoser visar att det snart finns 20 miljarder uppkopplade enheter. Det innebär att hemautomation får ett enormt genomslag inom byggnadsinstallationer. Utveckling erbjuder med andra ord stora möjligheter för installatörer. Om du skaffar dig kunskaperna kan du rusta ditt företag för hemautomationens nya värld. Vi har tagit fram en rapport om hur du som installatör ska förhålla dig till hemautomation. I rapporten hittar du praktisk kunskap som hjälper dig i jakten på tillverkaroberoende standarder.

Ladda ner ”Hemautomation för installatörer”

I den här rapporten kan du läsa om den spännande värld som utgör sakernas internet och hemautomation samt vilka möjligheter de skapar för dig som installatör.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Den under­lig­gande idén med allt vi gör är att gynna våra kunder - För dig, med dig.

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige