Gå direkt till innehåll
 Jordfelsbrytare med automatisk återställning och självtestfunktion
Jordfelsbrytare med automatisk återställning och självtestfunktion

Pressmeddelande -

Hager fortsätter bredda produktportföljen

Hager - ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation utökar sitt redan breda sortiment inom ”normprodukter” med självtestande och självåterställande jordfelsbrytare. Alla jordfelsbrytarna i serien uppfyller EN-normen EN 50557.

”Den här serien kompletterar våra övriga jordfelsbrytare och är en viktig del i att kunna dra nytta av de synergier som blir möjliga tack vare en bredare kommersiell produktportfölj”, säger Mikael Hylander, produktchef på Hager.

Brytaren motionerar sig själv en gång var 28 dag. Det periodiska testet sker automatiskt utan något avbrott i driften. En inbyggd autostartfunktion känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen. Utifall frånslaget skett beroende på ett temporärt felfall och om inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt. Vid permanent jordfel kopplas huvudkretsen bort och ska därefter isolationstestas. Om nedströmskretsen är felfri kan jordfelsbrytaren åter driftsättas och den automatiska återställningen provas.

Jordfelsbrytarna finns i både två- och fyrpolig utförande.

Här kan de självtestande jordfelsbrytarna med fördel användas

  • Sjukhus
  • Flygplatser
  • Tågstationer
  • Skolor
  • Telekommunikationsanläggningar
  • Trafikljus
  • Tågsignalar
  • Stormarknader
  • Glassaffärer
  • Övervakningssystem
  • Belysning på offentliga platser
  • Trafikinformationspaneler
  • Garage

Fördelar

Underhållskostnaderna blir lägre då jordfelsbytarna gör automatiska test månadsvis enligt EN 61008 vilket innebär då man inte behöver göra det på obekväm arbetstid för att inte få drift avbrott under viktig arbetstid.

Driftsäkerheten ökar och driftstörningar försvinner helt då strömmen inte bryts som i den traditionella jordfelsbrytaren.

Enheten är fabriksmonterad och behöver ingen i hopkoppling vilket innebär en enkel installation.

Jordfelsbrytarna är försedda med programmerbar hjälpkontakt för indikering vid driftfel.

Relaterade länkar

Ämnen


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,400 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 23 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på  ca 1,9 miljarder EUR (2017).

Kontakter

Relaterat innehåll

  • Värmeaktorer från Hager TXM646R & TYA646R

    Nya värmeaktorer från Hager styr temperaturen utan termostater

    Hager har utvecklat en helt ny serie med 6-kanaliga värmeaktorer i två utföranden, för styrning av ventilställdon som oftast används till vattenburen golvvärme och som möjliggör styrning utan någon separat termostat monterad på väggen. De nya värmeaktorerna löser även ett vanligt förekommande problem som uppstår vid installation då termostater och knappar ofta är av olika färg och design.

  • UnibarH - strömskensystem upp till 4000A

    UnibarH - en nyhet från Hager

    Hager breddar sin produktportfölj ytterligare och tar nästa steg mot att bli en komplett leverantör inom segmentet energidistribution. Ett sortiment av strömskenor upp till 4000 A kompletterar nu den redan breda portföljen ytterligare.