Pressmeddelande —
Nya värmeaktorer från Hager styr temperaturen utan termostater
Stilrent utan en extra apparat på väggen
Hager har utvecklat en helt ny serie med 6-kanaliga värmeaktorer i två utföranden, för styrning av ventilställdon som oftast används till vattenburen golvvärme och som möjliggör styrning utan någon separat termostat monterad på väggen. De nya värmeaktorerna löser även ett vanligt förekommande problem som uppstår vid installation då termostater och knappar ofta är av olika färg och design.
För närvarande innebär det att Hager är den enda tillverkaren som erbjuder 6-kanaliga värmeaktorer med 12 stycken integrerade regulatorer. Anledningen till att två typer tagits fram, R med integrerad reglering och T utan beror på att en aktor med reglering används som styrenhet till upp till 12 stycken områden utan separat termostat på väggen. Den enklare aktorn (T) används som ”slav” till den med reglering (R) alternativt tillsammans med KNX-knappar med RTR (Room Temperature Regulator), alltså en knapp med reglering, vilket ofta även innebär en display.
Två olika typer och två olika serier
Aktorerna finns även tillgängliga som enklare modell för easy-systemet från Hager, TXM646R/T, eller som en mer avancerad version som driftsätts via ETS, TYA646R/T. Med enheterna TXM646R och TYM646R är Hager för närvarande den enda tillverkaren som erbjuder 6-kanaliga värmeaktorer med 12 stycken integrerade regulatorer. Dessa möjliggör styrning av upp till sex oberoende områden med upp till 24 stycken ventilställdon. Användningen i fler än sex områden blir extra kostnadseffektivt på grund av den smarta integrationen mellan en TYA646R/TXM646R och en TYM646T/TXM646T. I ett projekt och i kombination kan det möjliggöra stora besparingar, speciellt i större projekt.
Teknisk fakta
easy-KNX
6-kanaler utan reglering - Ref.nr: TXM646T, e-nr.: 17 397 49
6-kanaler med reglering - Ref.nr: TXM646R, e-nr.: 17 397 50
pro-KNX (ETS)
6-kanaler utan reglering - Ref.nr: TYM646T, e-nr.: 17 397 51
6-kanaler med reglering - Ref.nr: TYM646R, e-nr.: 17 397 52
Tillbehör
Kapsling 4-moduler - Ref.nr.: TGC600, e-nr.: 17 397 53
Relaterade länkar
Ämnen
Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,400 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 23 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på ca 1,9 miljarder EUR (2017).