Gå direkt till innehåll
Hager lanserar små quicklink-puckar

Pressmeddelande -

Hager lanserar små quicklink-puckar

Det trådlösa alternativet quicklink gör det riktigt enkelt. Du sparar inte bara in på kostsam kabeldragning, du får även möjlighet att snabbt börja programmera systemet direkt på produkterna. Förändringar eller justeringar görs oftast med några få och enkla knapptryckningar. quicklink är enkelt och lätt att förstå och inga speciella förkunskaper, verktyg eller programvaror behövs för att driftsätta dem.

De nya puckarna har ett mindre och mer kompakt format (ca 40 x 40 x 18mm), är enkla att installera och optimerade för LED-laster. I sortimentet finns både varianter med och utan neutralanslutning. Alla puckar har kombinerade in- och utgångar i samma enhet för att lätt kunna integrera dem i en befintlig anläggning.

quicklink-produkterna är alltid trådlösa och kommunicerar via radio. De används med fördel som en problemlösare, t.ex. där det är det kan vara svårt att komma fram med nytt kablage. Lösningen passar perfekt vid en renovering då anläggningen ska uppgraderas till nästa nivå, t. ex med komfortfunktioner som ”Släck allt” eller ”Scenario”.

KNX-standarden integreras allt oftare i vanliga fastigheter, och eftersom det är en standard så ”talar” alla produkter från olika tillverkare samma språk. Det gäller givetvis även Hagers egna system quicklink och easy. Dessa system är baserade på KNX och går att uppgradera hela vägen till KNX med ETS-programmering. Inga produkter går till spillo om man vill ta sin anläggning till nästa nivå. KNX garanterar att kundens investering är framtidssäker och ger maximala utbyggnadsmöjligheter.

Produkterna går även att använda i easy och ETS.

Produktsortiment:
E-nr. 1739049, Brytaktor quicklink 200W dosa
E-nr. 1739050, Dimmeraktor quicklink 200W dosa
E-nr. 1739051, Jalusiaktor quicklink dosa
E-nr. 1739052, Brytaktor quicklink 3A dosa
E-nr. 1739053, Brytaktor quicklink 4A dosa
E-nr. 1739054, Binäringång quicklink dosa

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Dess utbud av tjänster sträcker sig från eldistribution till strömställarsystem och från smart fastighetsautomation till säkerhetslösningar för installation i bostäder, kommersiella och industriella fastigheter. Med 11,650 anställda, dotterbolag i mer än 50 länder och 23 produktionsenheter över hela världen, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2015). 

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36
Media Content Panel
Hager KNX
Hager KNX
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.jpg
Storlek:
1039 x 454, 761 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Hager quicklink logo
Hager quicklink logo
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
143 x 186, 8,44 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Binäringång quicklink dosa. E-nr. 1703954
Binäringång quicklink dosa. E-nr. 1703954
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 587 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Brytaktor quicklink 4A dosa. E-nr. 1739053
Brytaktor quicklink 4A dosa. E-nr. 1739053
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 695 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Brytaktor quicklink 3A dosa. E-nr. 1739052
Brytaktor quicklink 3A dosa. E-nr. 1739052
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 693 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Jalusiaktor quicklink dosa. E-nr. 1739051
Jalusiaktor quicklink dosa. E-nr. 1739051
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 686 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Brytaktor quicklink 200W dosa. E-nr. 1739049
Brytaktor quicklink 200W dosa. E-nr. 1739049
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.png
Storlek:
1039 x 1039, 707 KB
Ladda ner

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige