Pressmeddelande —
Hager minskar klimatavtryck med minibrytare tillverkade i Europa
Hager tillverkar sina minibrytare i Europa – med kärnan i produktionen i franska Obernai. Genom kortare transportavstånd och en betydligt renare energimix än i exempelvis Kina och Indien kan klimatpåverkan minska avsevärt. Samtidigt lanseras en ny serie minibrytare med 44 % återvunnen plast, vilket ytterligare reducerar produktens klimatavtryck.
Hager fortsätter att utveckla sin europeiska tillverkningsbas och producerar sina minibrytare i Europa, med en central anläggning i Obernai i Frankrike. Det innebär en tydlig klimatfördel jämfört med produkter som tillverkas i Asien och transporteras över långa avstånd.
– När vi tillverkar våra minibrytare i Obernai får vi inte bara bättre kontroll över kvaliteten utan också en betydligt lägre klimatpåverkan. Avståndet till våra europeiska kunder är kortare och energin vi använder i produktionen är renare, säger Mikael Hylander, produktchef på Hager.
Kortare transporter minskar utsläppen
Enligt Freightos, som är ett globalt teknik- och marknadsplatsföretag inom logistik och frakt, innebär transporter från Asien till Europa ofta sjöfrakt på cirka 20 000 km. Även om sjöfart är relativt effektiv genererar den i genomsnitt 10–40 gram CO₂ per tonkilometer.
Det innebär att långväga transporter från Kina eller Indien ger ett betydande klimatbidrag, särskilt när de kombineras med vägtransporter i flera led. Minibrytare är dessutom en volymprodukt i Hagers sortiment och relativt skrymmande i förhållande till sitt värde, vilket gör transporternas omfattning och effektivitet särskilt viktig ur både klimat- och logistikperspektiv.
Som jämförelse minskar europeisk produktion transportsträckorna drastiskt och därmed också de logistikrelaterade utsläppen.
– Genom att producera i Europa minskar vi behovet av interkontinentala transporter. Det är en konkret och mätbar klimatvinst som ofta underskattas i produktvalet, säger Mikael Hylander.
Renare elproduktion i Europa
Enligt den vetenskaplig publikationen Our World in Data ligger en av de största klimatfördelarna i energin som används i produktionen:
- Frankrike och EU har relativt låg klimatintensitet i elproduktionen, omkring 50–210 g CO₂/kWh (tack vare kärnkraft, förnybart och minskad fossilandel)
- Kina ligger runt 500–550 g CO₂/kWh
- Indien ligger ännu högre, omkring 650–700 g CO₂/kWh
Det innebär att tillverkning i Kina eller Indien kan ge 3–10 gånger högre utsläpp från energianvändning jämfört med motsvarande produktion i Frankrike.
– Vi ser tydligt att energimixen gör stor skillnad. Produkter tillverkade i Europa har ett betydligt lägre koldioxidavtryck redan när de lämnar fabriken, säger Mikael Hylander.
Uppgraderad generation minibrytare med återvunnen plast
Som ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete introducerar Hager nu en uppgraderad 10 kA-serie av minibrytare med 44 % återvunnen plast.
Materialet kommer från både industriella och konsumentnära avfallsflöden, såsom fisknät och mattor, och har utvecklats tillsammans med materialleverantören LATI.
Genom att ersätta jungfrulig plast kan klimatutsläppen minska med upp till 32 % per ton material.
– Genom att kombinera lokal produktion med återvunna material tar vi ett helhetsgrepp om klimatpåverkan. Det här är ett konkret exempel på hur innovation kan bidra till både hög prestanda och lägre utsläpp, säger Mikael Hylander.
Stora investeringar i europeisk produktion
För att möta efterfrågan och stärka leveranssäkerheten har Hager investerat kraftigt i sina europeiska fabriker. I Tyskland och Frankrike har produktionsytorna vuxit med över 10 000 kvadratmeter, med investeringar på totalt 83 miljoner euro under de senaste åren.
Dessutom har en fabrik invigts i Bieruń i Polen – en satsning på 50 miljoner euro omfattande 21 000 kvadratmeter och 1 000 nya arbetstillfällen.
Relaterade länkar
Ämnen
Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation. Företaget har 12 800 medarbetare och en försäljning på 3 miljarder euro. Produkter och lösningar tillverkas på 23 platser runt om i världen och säljs i över 100 länder.