Gå direkt till innehåll
Produktchefen Petra Ramia Laon om att Hager lanserar ett nytt strömställarsystem med 50% återvunnen plast och cirkulär design.

Pressmeddelande —

Miljarder strömställare tillverkas varje år – Nu vill Hager förändra spelreglerna

Varje år installeras miljarder strömställare och vägguttag världen över. Majoriteten innehåller jungfrulig plast. Hagers nya strömställarsystem utmanar den rådande standarden.

Alla byggnader har dem: strömställare vid dörren och längs korridorväggen eller vägguttag bakom skrivbordet. Strömställare och vägguttag är de elkomponenter som människor både ser och använder mest i en byggnad. Ändå har branschen i årtionden tillverkat dem på samma sätt: av jungfrulig plast och förpackade i plast, utan att ifrågasätta miljöpåverkan från komponenter som installeras i miljardtal.

Cirkulärt redan från början
Hagers nya strömställarsystem bygger på en gemensam plattform på 55 × 55 mm. De svarta och vita frontdetaljerna i serierna A.8 och C.8 innehåller 50 procent återvunnen konsumentplast.

– De komponenter som människor använder varje dag är nu en del av en cirkulär ekonomi. Det var ambitionen redan från början, säger Petra Ramia Laon, produktchef på Hager.

En stor del av systemet är Cradle to Cradle Certified® Full Scope på bronsnivå enligt version 4.1. Det innebär bland annat att användningen av skadliga ämnen som PFAS, PVC och halogenerade flamskyddsmedel begränsas. Alla förpackningar består enbart av återvunnen kartong och återvunnet papper och innehåller ingen plast.

– Vi har tänkt om kring både produkten och allt runt omkring den. Bättre material, bättre metoder och mindre påverkan under hela livscykeln, säger Petra.

Från förbättrade materialval till smart styrning
Strömställarsystemet kombinerar förbättrade materialval med modern uppkoppling. Utvalda uppkopplade produkter i systemet har stöd för Matter och kan integreras med Samsung SmartThings. Det möjliggör automatisering av belysning och solskydd samt styrning av andra Matter-enheter direkt från väggen. KNX Secure-tryckknappar utökar lösningen till professionell fastighetsstyrning genom att koppla varje strömställarpunkt till elcentralen. Resultatet är ett strömställarsystem som hanterar både byggnadens materialavtryck och energieffektivitet i en och samma plattform.

Bevis i stor skala
Under de första fem produktionsåren beräknas det nya systemet spara upp till 1 793 ton koldioxidekvivalenter genom användningen av återvunnen polykarbonat från konsumentavfall, jämfört med jungfrulig plast. Cirkularitet kan därmed skalas upp, vilket gör det enklare för föreskrivare och installatörer att välja mer hållbart.

– När det bättre valet kostar lika mycket som det konventionella, även för de mest tillgängliga produkterna, finns det ingen anledning att inte ta steget. Det är så man förändrar en hel bransch och på riktigt minskar miljöpåverkan, säger Petra.

Strömställare och vägguttag kommer att installeras i byggnader som står kvar i årtionden. Materialet de tillverkas av har alltid haft betydelse. Nu gör det verklig skillnad.

Cirkulär design som ny standard

Utmaningen
Strömställare och vägguttag tillverkas och installeras i miljardtal, nästan uteslutande av jungfrulig plast. Deras samlade miljöavtryck är betydande men till stor del obeaktat.

Tillvägagångssättet
Ett nytt strömställarsystem med 50 procent återvunnen konsumentplast, Cradle to Cradle Certified® Full Scope på bronsnivå enligt version 4.1, plastfria förpackningar av återvunnet material och inbyggd uppkoppling till smarta byggnader, utan prishöjning.

Effekten
Upp till 1 793 ton koldioxidekvivalenter kan sparas under fem år, användningen av skadliga ämnen begränsas redan i designfasen och cirkulära material blir ett tillgängligt standardval för föreskrivare och installatörer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation. Företaget har 12 800 medarbetare och en försäljning på 3 miljarder euro. Produkter och lösningar tillverkas på 23 platser runt om i världen och säljs i över 100 länder.

Kontakter

  • Hager A8 petra återvunnet material.png
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .png
    Storlek:
    1536 x 1024, 1,91 MB
    Ladda ner
  • Petra Ramia Laon.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    3039 x 4102, 4,95 MB
    Ladda ner
  • hager-topshot-granulat-uttag-brytare-lan.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1080 x 720, 118 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Återvunnen plast i Hagers uppgraderade minibrytare

    Hager introducerar minibrytare med 44 % återvunnen plast, vilket minskar klimatutsläpp med upp till 32 % per ton. Genom samarbete med LATI och cirkulär ekonomi strävar företaget efter hållbarhet och resurseffektivitet i sin klimatstrategi fram till 2030.

  • Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad

    Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad med en poäng av 88 av 100. Företaget stärkter sin position inom hållbart företagande genom framsteg inom miljö, arbetsvillkor och etik, samt hållbara inköp.