Gå direkt till innehåll
Hager presenterar sin nya varumärkesposition "Better buildings. Better tomorrows." på Light + Building 2026 i Frankfurt.

Pressmeddelande -

Ny varumärkesidentitet: Hager siktar på hållbar elektrifiering

På branschmässan Light+Building i Frankfurt presenterar Hager sin nya varumärkesposition: Better buildings. Better tomorrows. Positionen speglar företagets ambition att bli en ledande partner för produkter, system och lösningar för säker, hållbar och intelligent elektrifiering av bostäder, kommersiella fastigheter och industribyggnader.

– I mer än 70 år har Hager stått för kvalitet, säkerhet och starka partnerskap. Samtidigt förändras kraven på byggnader, energi och infrastruktur snabbt. Vår nya varumärkesidentitet speglar vår ambition att utveckla framtidssäkra produkter, system och lösningar för intelligent elektrifiering av byggnader. Genom att skapa bättre byggnader bidrar vi till att bygga en bättre framtid, säger Sabine Busse, vd för Hager.

Byggnader står i dag för omkring 38 procent av de globala koldioxidutsläppen, samtidigt som efterfrågan på energieffektiva och uppkopplade byggnader ökar snabbt. Med sin nya position vill Hager bidra aktivt till omställningen inom byggsektorn genom att kombinera eldistribution, intelligent energihantering och digitala lösningar.

Nytt strömställarsystem
På Light + Building presenterar Hager också ett nytt strömställarsystem under Hagers eget varumärke. Systemet lanseras i Sverige i oktober 2026.

Det nya sortimentet bygger vidare på design- och innovationsarvet från Berker.

Produkterna innehåller upp till 50 procent återvunnen plast från konsumentavfall och är Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze, vilket understryker företagets fokus på hållbar produktutveckling.

I samma veva byter man namn på sina strömbrytarserier från Berker till Hager för att tydliggöra erbjudandet och stärka varumärket i Sverige. Produkternas design och kvalitet förblir oförändrade och bakåtkompatibla med tidigare installationer.

Innovationer inom energi och laddning
Hager presenterar även nya lösningar inom energihantering och laddinfrastruktur. Bland nyheterna finns den dubbelriktade laddboxen witty flex samt energihanteringssystemet flow, som nu utrustas med AI-baserad teknik för att optimera energianvändningen utifrån dynamiska elpriser.

Hållbarhet i fokus
Hållbarhet är en central del av Hagers strategi. Företaget arbetar systematiskt med att minska sitt koldioxidavtryck genom hela produktlivscykeln och erbjuder kunder transparent miljödata, exempelvis i form av miljöprofiler och tillverkarintyg. Hagers hållbarhetsarbete har uppmärksammats internationellt genom betyget A- i CDP Climate Change och EcoVadis Platinum.

Hager ställer ut i hall 12.1 på Light + Building i Frankfurt den 8–13 mars 2026.

Relaterade länkar

Ämnen


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • hager-lifestyle-pic-brand-033-billboard-on-building-4592x3448px-CC-en-11-2025.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    4000 x 3003, 6,85 MB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet

    En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.

  • Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad

    Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad med en poäng av 88 av 100. Företaget stärkter sin position inom hållbart företagande genom framsteg inom miljö, arbetsvillkor och etik, samt hållbara inköp.