Gå direkt till innehåll
USB-ladduttag i serie berker Q.1 antracit

Pressmeddelande —

Nytt ​USB-ladduttag från Hager – Hög kapacitet, bekvämt och effektivt!

Hager, ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation lanserar nu ett USB-ladduttag med marknadsledande kapacitet. Den höga kapaciteten har en uteffekt på upp till 3,0A per uttag eller fördelat på båda vilket innebär att den stöder s.k. snabbladdning (Apple/Android). 

"Vårt ladduttag klarar av att ladda 2 anslutna apparater simultant med en relativt hög effekt jämfört med många andra ladduttag på marknaden. Anslutna enheter skyddas av den integrerade och automatiska strömbegränsningen, för att säkerställa att ingen enhet får för mycket ström eller att uttaget överhettas", säger Björn Rudolfsson, produktchef på Hager.

USB-ladduttaget kan underlätta vardagen i t.ex. bostäder genom att användaren slipper leta efter ”rätt” adapter som har tillräckligt hög kapacitet för att så snabbt som möjligt ladda den mobila enheten. Det handlar om att fylla batteriet på kortast möjliga tid, så smidigt som möjligt. USB-ladduttaget är en perfekt lösning för bostäder, hotell, caféer, flygplatser och andra publika miljöer, där kunderna enkelt och smidigt vill ladda sina mobila enheter.

"Våra dagliga liv blir allt mer beroende av våra mobila enheter och huvudsyftet med produkten är därför att underlätta i vardagen och erbjuda en större bekvämlighet för användaren. Oavsett om denne är hemma eller rör sig i offentliga miljöer", fortsätter Björn Rudolfsson.

Uttaget finns tillgänglig med vit eller svart inre täckbricka, med rund eller fyrkantig montageram. Kompletteras med centrumbricka och ram i önskad serie. Även tillgänglig som komplett artikel, centrumbricka och ram på ett e-nummer i berker S.1 vit, matt. Uttaget är utrustat med 2 st USB typ A 5V DC och erbjuds för infällt montage i en vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox.

Fördelar:

  • Ladduttag med hög kapacitet för snabb laddning
  • Stöd för snabbladdning (Apple/Android).
  • Dubbla uttag
  • Följer en väletablerad standard
  • Automatisk strömbegränsning
  • Enkel att installera
  • Säker att använda
  • Tillgänglig i merparten av strömställarserierna från Hager

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,500 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 25 produktionsenheter över hela världen och kunder i 136 länder, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2016).

Kontakter

  • A1707002_0717_Schuko_anthrazitMatt1_beautyLayout_v001 (3)
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1039 x 1039, 98 KB
    Ladda ner
  • USB-ladduttag vitt
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1039 x 1039, 91,3 KB
    Ladda ner