Gå direkt till innehåll
Personskyddsbrytare i kompakt format

Pressmeddelande -

Personskyddsbrytare i kompakt format

Hager erbjuder som enda företag en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare och säkrar därmed alla tre kretsar samtidigt.

”Den nya personskyddsbrytaren 3x1-polig+N är för närvarande den mest kompakta lösningen på marknaden då man sparar tre modulplatser mot att behöva sätta en jordfelsbrytare och tre dvärgbrytare”, säger Mikael Hylander produktchef på Hager.

Faser och neutralledare är tydligt och strukturerat uppdelade. Detta ger förutom tydlighet även en högre tillgänglighet i anläggningen. En lekman ser genast vilka funktioner som hör ihop och kan enkelt återaktivera strömkretsarna efter en kortslutning eller överbelastning.

Personskyddsbrytare ADZ3xxD 3 x 1-polig + N finns i 10A, 13A eller 16A, B- eller C-karakteristik, 30mA med brytförmåga 6kA.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter. Med 11,650 anställda, dotterbolag i mer än 50 länder och 23 produktionsenheter över hela världen, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2015). 

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36
Media Content Panel
Hager personskydddsbrytare ADZ310D
Hager personskydddsbrytare ADZ310D
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.jpg
Storlek:
1039 x 1039, 729 KB
Ladda ner
Media Content Panel
Hager hjälper Arga Snickaren i Säffle
Spela filmen
Hager hjälper Arga Snickaren i Säffle
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.mp4
Videolängd:
2:23
Ladda ner

Relaterat innehåll

Personskyddsbrytare - Smart teknik för en bekvämare vardag

Smart teknik för en bekvämare vardag

Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i hemmen ställer större krav på elanläggningen. Med en installerad personskyddsbrytare får du en driftsäkrare elanläggning. Skydda både dig och din bostad mot onödiga strömavbrott med hjälp av personskyddsbrytare. Personskyddsbrytare från Hager tryggar idag allt fler hem, så påbörja din installation idag. Det är säkrast så!

"Ljusbågsdetektorn (AFDD) rekommenderas i utrymmen där trä bearbetas maskinellt och där brännbart material och oersättliga varor lagras, samt i träbyggnader där brand enkelt kan spridas"

Ökad elsäkerhet med Ljusbågsdetektorn

​På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.

Personskyddsbrytare räddar liv

Personskyddsbrytare räddar liv

Högre säkerhet, enklare felsökning och bättre elanläggning för en liten merkostnad. Ja, allt talar för personskyddsbrytare och därför ökar också efterfrågan för varje år. Målet är att om det händer, händer inget!

Relaterade event

Hager på easyfair Elmässa i Kista, 18-19 oktober

Hager på easyfair Elmässa i Kista, 18-19 oktober

Tid 18 Oktober 2017 – 19 Oktober 2017

Plats Kistamässan

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige