Gå direkt till innehåll
BKIS

Blogginlägg —

Infälld kanal för ett snyggare kontor

BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

I ett tidigare blogginlägg skrev vi om att svarta kanaler passar bättre i utvalda miljöer och den valmöjligheten erbjuds även med BKIS. Med tanke på att svarta kanaler ökar i efterfråga på grund av att interiörsdesignen på kontor och offentliga miljöer höjs allt mer samt att skapa dynamiska kundunika miljöer att trivas och verka i blir allt vanligare.

Spara utrymme med BKIS

BKIS ger dig 95 procent större utrymme i rummet i jämförelse med där en vanlig utanpåliggande kanal sitter. Uträkningen bygger på BKIS utbyggnadsmått 3,5 mm kontra en utvändig kanal 68 mm. 68-3,5/68 = 95%).

Utöver sparat utrymme får man även fördelar av ett lättstädat och lättmöblerat rum och städkostnaderna kommer gå ner eftersom de infällda kanalerna inte samlar damm. BKIS är designad för att passa i kontor, skolor och andra offentliga lokaler. Lösningen är mycket uppskattad i vård- och sjukhusmiljöer där kraven på renlighet är stor då den infällda kanalen minimerar att bakterier samlas.

Fördelar:

Snyggare design

Lättmöblerade rum och utrymmen

Bättre miljö - inget damm samlas

Minskade städkostnader

Finns som standard i vitt och svart

Enkelt att installera

Teknik – för installatörer

Är du installatör vänligen besök vår sida om BKIS om du vill veta mer om installationsteknik. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

  • designspectrum_tdb_platinum_12_07_006_tryck
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1181 x 887, 1,74 MB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Stilren och modern design med SL sockellistsystem

    ​Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med planering- och placeringsutmaningar. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation måste bestämmas i förväg innan allt är klart. Med sockellistsystemet SL från Hager kan du bespara dig allt detta arbete.

  • Trendiga lösningar

    Funktion och design ligger oss på Hager varmt om hjärtat och den underliggande idén med allt vi gör är att gynna våra kunder. I just den här texten handlar det om svart och att svart och att behovet av svarta kanaler ökar i takt med att anpassningskraven på interiören höjs.