Gå direkt till innehåll
coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem
coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

Blogginlägg -

Smarta hem med intelligent trådlös teknik

Digitaliseringen har med datorer, smarta telefoner, läsplattor och appar länge varit en del av vår vardag, både hemma och på jobbet. Smarta hem där vi kopplar samman våra trådlösa produkter är ett naturligt steg i utvecklingen.

Trådlös teknik ger oss nu möjlighet att bli energismarta i hemmet. Genom att koppla samman den trådlösa tekniken i hemmet så finns nu möjlighet att smidigt styra till exempel att värmen sänks någon grad under förbestämda intervaller och på så sätt minska energikostnaderna. Belysningen, både utomhus och inomhus kan anpassas efter behov. Hager erbjuder detta i produkten coviva, en lösning för Smarta hem utan komplicerad installation.

Användarvänlighet och funktion är alltid i fokus när Hager tar fram produkter. I coviva används en teknik som bygger på en väletablerad standard och coviva installeras utan att man behöver öppna upp väggar eller tapetsera om. Det fungerar även om nätet skulle ligga nere vilket är en stor fördel. Hjärtat i den trådlösa smarta-hem-lösningen är coviva Smartbox som fungerar som ett gränssnitt till internet och kopplar samman de trådlösa produkterna i en app. coviva kan även utökas och kompletteras med andra intelligenta funktioner, i dagsläget bland annat väderstationer från Netatmo och Hagers egen brandvarnare. Röststyrning med Google Home och Amazon Echo samt kameror från Netatmo kommer inom kort att integreras i lösningen. Planen är att fortsätta att integrera andra tillverkares lösningar och produkter i coviva.

Med väderstationen kan man till exempel göra det möjligt att ställa in belysningen så att om du brukar stiga upp lite tidigare på morgonen för att ge dig ut och springa så tänds ljuset i sovrummet och persiennen höjs, men bara om det inte regnar, är minusgrader eller blåser styv kuling. Du kan alltså ställa in det så att om det öser ner så sover du lugnt vidare en timme till. Systemet, som lanserades i april förra året, är enkelt och säkert, där andra system kräver att man måste göra flertalet ändringar i installationen och fastigheten blir det enkelt med coviva som bygger på trådlös teknik, speciellt anpassad för renovering och modernisering.

Coviva Smartbox binder samman husets intelligenta funktioner

Digitala enheter

Enkel och intuitiv styrning via en smartphone eller surfplatta.

Coviva-Smartbox

Kommunikativ och säker - coviva Smartbox fungerar som kommunikationslänk mellan appen och enheterna.

Användningsområden

Mångsidig och varierande, coviva kan styra en mängd olika funktioner i det smarta hemmet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36
Media Content Panel
Hager_coviva_smarthone_2000px
Hager_coviva_smarthone_2000px
Licens:
Creative Commons erkännande
Filformat:
.jpg
Storlek:
2000 x 1000, 323 KB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

Det finns många lösningar för smarta hem, men coviva är annorlunda. coviva erbjuder en lösning utan komplicerad installation av extra kablage, något som normalt kan kräva omfattande strukturella åtgärder. Detta gör coviva till den optimala lösningen för alla som vill modernisera eller renovera sitt hem.

KNX DALI-gateway  TYA670W, E-nr. :17 397 70

Hager lanserar ny KNX DALI-gateway

Hager lanserar ny KNX DALI-gateway - TYA670W, E-nr. :17 397 70. Den senaste KNX DALI-Gatewayen från Hager är uppdaterad med Tunable White, vilket kan erbjuda många fördelar och möjligheter vid installation.

KNX från Hager

Smarta lösningar förenklar vardagen för Kristoffer med familj

​KNX-system i nybyggda villor hör ännu inte till vanligheterna, men när Alf Ericson Elektriska i Göteborg (AEL) projekterade de 25 villorna som nu står nybyggda i Landvetter var det en självklarhet att välja det moderna alternativet. Systemet innebär fördelar för såväl kunden som installatören.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige