Gå direkt till innehåll
berker 1930 Rosenthal under tillverkning
berker 1930 Rosenthal under tillverkning

Blogginlägg -

Tillbaka till framtiden - med serie berker 1930!

Även nu, 80 år efter sin storhetstid, är Bauhaus fortfarande en faktor med starkt inflytande i designvälden. Även om man inte medvetet påverkas av det som designer, finns det alltid i bakhuvudet. Bauhaus var en skola för konsthantverk, formgivning och arkitektur i Tyskland 1919-1933. Skolan har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur samt kan ses som en föregångare till funktionalismen. Den huvudsakliga inriktningen var arkitekturutbildningar, men den hade även avdelningar för utbildning inom konst. 

Huvudbyggnaderna i Dessau skadades under andra världskriget och var i dåligt skick fram till 1970-talet då de reparerades av den östtyska staten med start 1976. Under 2000-talet följde en omfattande restaurering. Allt har återskapats i en form som är helt trogen originalet. Omfattande renoveringsarbete har genomförts och inget har lämnats åt slumpen.

I ett glasskåp i källaren ligger en sällsynt kvarleva av byggnadens storhetstid, ett runt glashölje till en strömbrytare och precis bredvid ligger själva strömbrytaren. Strömbrytaren hade suttit i direktörens kontor och var båda daterade 1926 med ordet ”Licht” (ljus) ingraverat på tryckknappen av vit plast. Dess tillverkare? Berker från Schalksmühle. Således kommer det kanske inte som någon överraskning att det efter nästan 80 år återigen, installerades strömbrytare och vägguttag från Berker på direktörens kontor.

Berker 1930 porslin i samarbete med Rosenthal

Bauhaus lever som sagt och den Bauhausinsprirerade serien 1930 finns även i Rosenthalporslin som matchar bordsservisen TAC som är designad av Bauhausdirektören Walter Gropious. Serien berker 1930 porslin gjord av Rosenthal sammanför två unika företag. Båda med en lång historia av att ständigt söka efter en produkt- och designfilosofi utan kompromisser.

Serie berker 1930 finns givetvis också i plast

Berker and Bauhaus delar inte bara födelseår (1919), utan även samma passion för samspelet mellan form och funktion. Idag, hittar du därför både tidlösa klassiker som radikalt samtida produkter i den Bauhaus-inspirerade berker 1930-serien. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Jonas Becker

Hager stärker sin säljorganisation med Jonas Becker

​Från och med augusti är Jonas Becker en del av Hager Sveriges försäljningsteam med ansvar för produktsortimentet Berker strömställarsystem. En ny roll Hager med fokus på att ta ytterligare steg i arbetet med att utveckla segmentet Berker strömställarsystem på den Svenska marknaden.

berker Q.7 från Hager

Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

Skön Hus med serie berker från Hager

​Sköna hus och Hager inleder samarbete

Sköna hus är en husfabrikant som arbetar med att producera skräddarsydda villalösningar med en personlig touch och med miljön i fokus. Hager och Sköna hus har nu inlett ett samarbete där Sköna hus marknadsför designade strömbrytarsystem och Smarta hem lösningar från Hager i deras visningshus på Husknuten Västra Frölunda, Göteborg.

Miriam Alía's två unika strömbrytare tillverkade av Hager Manufaktur. Utställda på Casa Decor i Madrid.

Casa Decor

Casa Decor är en arena för professionella inredningsarkitekter, dekoratörer, arkitekter, designers och konstnärer samt företag från bostads- och byggsektorn. Hager finns med som ett av de företag som varje år visar upp sina produkter och lösningar. I år täcker de ett brett spektrum av material och mönster som garanterar perfekt integration i alla utrymmen med maximal funktionalitet och komfort.

Strömbrytare från Hager

Lyft inredningen med designade strömbrytare

Något som ofta glöms bort eller förbises är att använda sig av designade strömbrytare när man designar eller renoverar sitt hem, kontorsmiljö restaurang, hotell eller andra miljöer. Det gäller alltid att tänka på helheten och man kan med hjälp av färg, form och spännande materialval skapa en högst personlig inredningsstil med hjälp av strömbrytare och vägguttag.

berker mix moodboard

Berker - 100 år av innovation

Berker fyller 100 år. Bröderna Robert och Hugo Berker, har sedan sin allra första strömbrytare lagt stor vikt vid en sammanhängande kombination av form och funktion, samt tydlig reducerad estetik i all sin design. Denna designfilosofi är i allra högsta grad fortfarande aktuell ett sekel senare. När det gäller design och teknik ligger varumärket berker under Hager-paraplyet alltid i framkant.

Hager Manufaktur

​Exceptionella och exklusiva strömbrytare från Hager Manufaktur

På Hager Manufaktur blir individuella idéer verklighet. Önskemål leder till extraordinära produkter som i sin tur leder till nya trender och unika lösningar. Läs om fem exklusiva strömbrytare från vårt standardutbud, alla lika spännande för ögonen som för fingertopparna.

Serrie berker B.7. Ramar finns i plast, rostfritt stål och aluminium. Kan kombineras med vippor/centrumbrickor i ett flertal olika färger.

Bra design talar för sig själv!

Med Hagers breda designsortiment av vägguttag, strömbrytare och dimmers i olika färger, former och material, får du både valfrihet och den personliga stil som passar just dig och ditt projekt. Söker du efter det helt unika har vi vår manufaktur där det mesta är möjligt. Elegant standard till manufaktur!

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige