Gå direkt till innehåll
Strömbrytare från Hager
Strömbrytare från Hager

Blogginlägg -

Lyft inredningen med designade strömbrytare

Något som ofta glöms bort eller förbises är att använda sig av designade strömbrytare när man designar eller renoverar sitt hem, kontorsmiljö restaurang, hotell eller andra miljöer. Det gäller alltid att tänka på helheten och man kan med hjälp av färg, form och spännande materialval skapa en högst personlig inredningsstil med hjälp av strömbrytare och vägguttag. Hager erbjuder bland annat varianter i betong, läder, trä, skiffer, glas, aluminium, rostfritt och akryl och har allt från standardströmbrytare till utsökt designade guldkorn.

Vi har även flera serier för det smarta hemmet där det går att välja specialdesignade ramar med egna texter och symboler på. Alla strömbrytare är enkla att installera och lätta att förändra. Varför inte använda sig av flera ramar och byta dem efter årstid, helgdagar eller humör?

Att inte bara göra som alla andra är idag allt vanligare, fler och fler mäniskor väljer trenden att inte följa en trend. För dessa människor finns Hager Manufaktur. Här skapar vi strömbrytare som blandar hög standard med vackert hantverk och allt är helt unikt. Vi designar ofta saker tillsammans med arkitekter och planerare för en speciell fastighet eller för just det där speciella projektet. Produkternas kvalité och säkerhet garanteras genom att vi följer ISO 9001 standarden och den välkända högkvalitativa designen säkerställs genom ett nära samarbete med de bästa designerna.

Många önskemål kommer från individers unika visioner, för sitt hus eller lägenhet, eller från en speciell önskan hos en fastighetsägare som letar efter något som de helt enkelt inte kan hitta tillgängligt på marknaden. På Hager är vi stolta över att kunna tillgodose dessa önskemål och göra dem till en verklighet. Individualitet är i fokus och nästan varje produkt är helt unik. Lika unik och individuell som miljön för vilken den skapas.

Så om du har ett projekt som du vill göra till ditt, en drömmiljö du vill förverkliga, ett hotell som ska förmedla det lilla extra i varje detalj. Tänk då på helheten och förstärk interiörintrycket med strömbrytare och vägguttag för att sätta pricken över i:et.

  • Välj mellan olika former, färger och material
  • Hitta den perfekta kombinationen
  • Enkelt att installera och lätt att förändra

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Trådlös laddare för möbler

Hager erbjuder nu trådlös laddare för möbler

Hager erbjuder nu en trådlös laddare, baserad på den erkända Qi-standarden, för möbler vilket innebär att det blir det enklare än aldrig förr att ladda dina enheter helt trådlöst.

Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1

Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1

Installationshastighet och säkerhet har varit i fokus när Hager presenterar sina helt nyutvecklade 2-vägsuttag i strömställarserien berker.S1. Uttagen är från grunden optimerade in i minsta detalj och i en tidlös design, vilket gör det till det självklara valet för både bostäder och kommersiella fastigheter.

Serie berker R.8 från Hager, tunn design – läckert utförande

Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.

För känslans skull är omslaget på Hagers Lookbook softlaminerat, präglat, stansat och försett med flikomslag.

Hager nominerade i Svenska Designpriset

Hagers Lookbook med strömställarserier har blivit nominerad i Svenska Designpriset 2022. I trycksaken berättar stjärnarkitekter: Andreas Martin-Löf samt inredningsprofilen Lena Nyholm om strömbrytarens betydelse för rumsupplevelsen.

Fasadmätarskåp från Hager

Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset

Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

  Ett smartare val ger ett smartare hus - coviva

Ett smartare val ger ett smartare hus

Med trådlösa produkter från Hager blir det enkelt att konvertera en vanlig installation till en smarta hem-installation. De smarta funktionerna kan adderas utan att påverka husets ytskikt vilket sparar tid och pengar.

Miriam Alía's två unika strömbrytare tillverkade av Hager Manufaktur. Utställda på Casa Decor i Madrid.

Casa Decor

Casa Decor är en arena för professionella inredningsarkitekter, dekoratörer, arkitekter, designers och konstnärer samt företag från bostads- och byggsektorn. Hager finns med som ett av de företag som varje år visar upp sina produkter och lösningar. I år täcker de ett brett spektrum av material och mönster som garanterar perfekt integration i alla utrymmen med maximal funktionalitet och komfort.

berker 1930 Rosenthal under tillverkning

Tillbaka till framtiden - med serie berker 1930!

Bauhaus är fortfarande en faktor i designvärlden och har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur. I ett glasskåp i källaren ligger en sällsynt kvarleva från byggnadens storhetstid. Dess tillverkare? Berker från Schalksmühle. Således kommer det kanske inte som någon överraskning att det efter nästan 80 år, återigen installerades strömbrytare och vägguttag från serie berker 1930.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige