Gå direkt till innehåll
GoCo Health Innovation City är ett kluster för hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Elinstallationerna står Hager för.
GoCo Health Innovation City är ett kluster för hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Elinstallationerna står Hager för.

Pressmeddelande -

GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

I Mölndal tar en ny stadskärna form. GoCo Health Innovation City blir en stadsdel där talanger inom medicinsk utveckling samlas. För säkerhets skull bär lejonparten av elinstallationerna Hagers namn.

Det som en gång var ett industriområde byter skepnad till en strategisk knutpunkt. Granne med Astra Zenecas forskningsanläggning – en världsledande aktör inom hälsoindustrin – slår den nya stadsdelen rot. Detta kommer bli grogrunden för 350 företag och 7 000 medarbetare. Stora delar är redan på plats – och lockar till sig globala företag.

Talanger från hela världen
GoCo Health Innovation City är ett kluster för hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Här utvecklas över 200 000 kvadratmeter för att locka till sig forskare, entreprenörer och talanger från hela världen.

GoCo House var den byggnad som invigdes först. I byggnaden sitter flera produkter från Hager, däribland elcentraler, golvboxar och strömskenor.

– Våra strömskenor är konsekvent framtagna för att vara hållbara. Tack vare en större tvärsnittsarea på ledarna lyckas vi minska spänningsförlusten och därmed också energiförlusterna. Och om du jämför strömskenor med att förlägga kabel så är montering och utbyggnad billigare, säger David Ghosh, säljare på Hager.

Kompakta luftbrytare höjer säkerheten
I några av de andra byggnaderna som är klara sitter bland annat fönsterbänkskanaler, stavar, luftbrytare och ställverk.

– Ställverk är en viktig del i byggnader, de ska på ett säkert och effektivt sätt fördela strömmen till anläggningens förbrukare. De som står inne på GoCo-området är byggda av Elektrofabriken, som är en del av Hager. Ställverken innehåller vår luftbrytarserie hw+ som höjer säkerheten till nästa nivå och är idealisk för alla tillämpningar. Tack vare ett brett utbud av användbara tillbehör har kunderna dessutom nästan obegränsade möjligheter att anpassa sin luftbrytare in i minsta detalj, säger David.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Media Content Panel
52925030494_7fff1a7b2a_o.jpg
52925030494_7fff1a7b2a_o.jpg
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
8192 x 5464, 29,6 MB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.

Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

Luftbrytarserien kommer numera i tre olika storlekar – för alla typer av installationer.

Hager lanserar två nya luftbrytare

Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

Ekohusentusiasten Anders Hallström med familj byggde härom året färdigt sitt andra ekohus, en villa på 270 kvadratmeter.

Det elsmarta ekohuset

Att framtidssäkra elsystemen kan ge stora effekter på både förbrukning och säkerhet. Möt familjen som bygger Sveriges elsmartaste hus.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige