Gå direkt till innehåll
Luftbrytarserien kommer numera i tre olika storlekar – för alla typer av installationer.
Luftbrytarserien kommer numera i tre olika storlekar – för alla typer av installationer.

Pressmeddelande -

Hager lanserar två nya luftbrytare

Luftbrytarserien hw+ utökas med två nya storlekar på brytare och ett utökat skydd med energimätning.
– Vi utlovar maximalt skydd mot kortslutning, jordfel och överbelastning. Serien kombinerar alla funktioner du behöver för att göra dina installationer säkrare och mer kommunikativa, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

Från och med slutet av april kommer Hagers luftbrytare i sammanlagt tre storlekar: HW1 upp till 1 600 A, HW2 upp till 2 500 A och HW4 upp till 4 000 A. De finns både som fasta och utdragbara varianter samt som lastfrånskiljare. De många och mångsidiga tillbehören gör luftbrytarna helt anpassningsbara till alla tänkbara behov.

Mjukvara för enkel driftsättning
– En nyhet är att vi nu också har ett skydd som kan mäta alla förekommande storheter så som spänning, ström, energi och övertoner. Man kan välja ett basskydd för att endast skydda anläggningen eller ett utökat energy-skydd med mätmöjligheter samt kommunikation via modbus, säger Karl-Magnus.

När Hager lanserar luftbrytarserien hw+ är det inte bara två brytare som ser dagens ljus. Man introducerar även digitala hjälpmedel som underlättar projektering, installation och drift. Exempelvis en mjukvara för att driftsätta brytaren och en app som håller koll på driftstatusen.

Utlösningsenhet med display
De elektroniska skydden till hw+ kommer med en skarp färgdisplay. På så vis får man översikt över all viktig information och kan göra inställningar direkt på själva enheten. Detta underlättar inte bara driften, utan ökar även svarshastigheten.

– Vi ser ett stort intresse från våra kunder när det kommer till energidistribution och tillsammans med unimes kapslingssystem och våra kanalskenfördelningar har vi ett otroligt attraktivt erbjudande i kommersiella projekt, säger Karl-Magnus.

En luftbrytare med flera utföranden
  • Storlekar: HW1 till 1600 A, HW2 till 2500 A och HW4 till 4000 A
  • Märkström: 400 A – 4000 A
  • Brytförmåga: 42 kA, 55 kA, 66 kA, 85kA, 100 kA och 120 kA
  • Elektroniskt skydd: LI, LSI och LSIG samt skydd med energimätning
  • Fast och utdragbar version

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Karl-Magnus Hedvall

Karl-Magnus Hedvall

Produktchef Energidistribution 031-706 39 00
Media Content Panel
ACB-hwplus-visual-2-UH-744x400.jpg
ACB-hwplus-visual-2-UH-744x400.jpg
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
744 x 400, 190 KB
Ladda ner
Media Content Panel
ACB-hwplus-744x400-Altern-1.jpg
ACB-hwplus-744x400-Altern-1.jpg
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1550 x 833, 165 KB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.

Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

Stream är en programvara som visualiserar fastighetens energianvändning och underlättar effektivisering av energiförbrukningen.

Ny teknik från Hager låter fastighetsägare energioptimera

Med sin nya programvara för energiövervakning erbjuder Hager en lösning för att enklare optimera energiförbrukningen. För dem med fastighetsbestånd blir det nu enklare att effektivisera och visualisera förbrukningen.

GoCo Health Innovation City är ett kluster för hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Elinstallationerna står Hager för.

GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

GoCo Health Innovation City i Mölndal skapas som ett kluster för medicinsk utveckling och hälsa, med Hager som huvudsaklig elinstallationspartner. Stadsdelen kommer att attrahera globala företag och talanger, och rymmer över 200 000 kvadratmeter innovativ utveckling.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige