Gå direkt till innehåll
Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.
Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.

Pressmeddelande -

Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare.

– Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

Där man tidigare behövde förlägga kablar kan man istället montera den nya kanalskenan från Hager. Med sex olika märkströmmar och aluminiumledare skapar unibar M flexibilitet, menar Karl-Magnus.

– Tack vare den kompakta designen tar skenan väldigt lite utrymme, vilket ger plats åt andra installationer. Detta sänker installationskostnaderna eftersom kanalskenan tar mindre plats och är snabbare att montera än en kabelinstallation med likvärdig märkström.

Enkel projektering
Projektering av eldistributionen kan anpassas till alla byggnadsstrukturer eftersom det är enkelt att ändra riktning. Det tillåter också ändringar och förlängningar efter projektets slut, när systemet är i drift.

– Detta gör att installationen med unibar M blir enkel, snabb, säker och effektiv, säger Karl-Magnus.

Säkerhet är av högsta prioritet
Kanalskensystemet har märkström från 160 A till 1 000 A. Hager har också tagit höjd när det kommer till säkerheten. Unibar M har testats i enlighet med IEC 61439-1 och -6. Systemet har skyddsklass IP55, högt kortslutningsmotstånd och den extremt låga brandbelastningen garanterar säker drift i alla miljöer i kommersiella byggnader och industrier.

Bedömt enligt byggvarubedömningen
Till skillnad från klassiska kabelsystem är de nya kanalskenorna i princip helt fria från plast och halogen samt RoHS-kompatibla och REACH-deklarerade. De metaller som används är inte bara extremt tåliga utan är också helt återvinningsbara.

– Kanalskenan är byggvarubedömd för att harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen, där mycket fokus ligger på att installera hållbara installationslösningar. Dessutom är alla element kompatibla med varandra och enkelt utbytbara, vilket säkerställer en lång livslängd för systemet som helhet, avslutar Karl-Magnus.

Relaterade länkar

Ämnen


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Media Content Panel
unibarm-m
unibarm-m
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
7631 x 5088, 18,7 MB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Premiär för laddboxarna: Witty Share, Witty Solar och Witty  Park från Hager.

Hager storsatsar på laddboxar – lanserar tre nya produkter

Samhället blir alltmer elektrifierat och för att klara övergången till eldrivna fordon måste fler laddboxar installeras på bred front. Med det i beaktning lanserar Hager tre nya intelligenta laddboxar inom Witty-serien: Witty Share, Witty Park och Witty Solar.

Hagers nya golvboxar tål tyngden från en bil och med kapslingsklassen IP66 kan de också våtstädas.

Golvboxen som tål vatten och 1000 kilo

Den nya golvboxenserien från Hager är skapad för att hålla. De kan användas i miljöer som våtstädas och tål hög belastning. – Det går till och med att köra över dem med en bil, säger Jörgen Palm som är produktchef på Hager.

Med lågspänningssystemet unimes H garanteras maximal energitillgänglighet, flexibilitet och effektivitet med högsta personsäkerhet och anläggningsskydd.

Lågspänningsställverk med hög säkerhet

Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.

Agardio.manager är intelligent energiövervakning för kommersiella fastigheter.

Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. – Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

GoCo Health Innovation City är ett kluster för hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Elinstallationerna står Hager för.

GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

GoCo Health Innovation City i Mölndal skapas som ett kluster för medicinsk utveckling och hälsa, med Hager som huvudsaklig elinstallationspartner. Stadsdelen kommer att attrahera globala företag och talanger, och rymmer över 200 000 kvadratmeter innovativ utveckling.

Luftbrytarserien kommer numera i tre olika storlekar – för alla typer av installationer.

Hager lanserar två nya luftbrytare

Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

Luftbrytarserien finns numera i fyra olika storlekar från 400 till 6 300 ampere.

Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige