Pressmeddelande -
Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1
Installationshastighet och säkerhet har varit i fokus när Hager presenterar sina helt nyutvecklade 2-vägsuttag i strömställarserien berker.S1. Uttagen är från grunden optimerade in i minsta detalj och i en tidlös design, vilket gör det till det självklara valet för både bostäder och kommersiella fastigheter.
- Vårt nya 2-vägsuttag är perfekt utrustat att uppfylla varje behov, oavsett applikation, säger Björn Rudolfsson Marknadsområdesansvarig Bostäder på Hager.
Fördelar:
- Säkert med klor som är galvaniskt frånskilda montageramen, vilket minskar risken för elektrisk stöt.
- Robust tack vare den extra förstärkta montageramen.
- Snabbt och rakt installerat med hjälp av inriktningsmarkeringarna i ”nyckelhåls”-infästningen.
- Flexibelt med en optimerad insats för de flesta dosorna på marknaden.
- Bekvämt med markering på baksidan av insatsen som anger uppskalningslängd av ledare.
- Enkelt att frigöra anslutna ledare med de rejäla och välplacerade snabbanslutningsklämmorna.
- Mångsidigt eftersom uttaget är utvecklat att uppfylla varje behov, oavsett applikation.
Uttagen kommer initialt att börja säljas i strömställarserien berker.S1. Installerade var för sig eller i kombination. Vanliga standarduttag för 3-ledare, med X-plint för 5-ledare, med delad brunntändning samt ett särskilt uttag godkänt för 2-faser 440V till t.ex. tvättpelare (tvättmaskin och torktumlare), vilket gör utbudet av 2-vägsuttag från Hager komplett.
Björn förklarar att strömställarserien berker.S1 står för “standard”. Denna strömställarserie har satt de verkliga standarderna för enkelhet, funktionalitet och tidlöshet. Tack vare dessa kvaliteter har den naturligt utvecklats till att bli ett standardval för både kontors- och bostadshus vid renovering eller nybyggnation. Tillgänglig som standard i färgerna vit, antracit och silver i matt plast, men eftersom serien berker.S1 bygger på ett modulärt system är möjligheter vad gäller form, färg och material oändliga.
Det nya 2-vägsuttaget i den prisvinnande designen berker.S1 blir tillgängligt för marknaden i början av kvartal 3 2017.
För mer information och fördelar, läs mer på www.hager.se/uttag
Relaterade länkar
Ämnen
Kategorier
Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter. Med 11,650 anställda, dotterbolag i mer än 50 länder och 23 produktionsenheter över hela världen, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2015).