Gå direkt till innehåll
berker S.1 IP44

Pressmeddelande

Strömställarserien berker S.1 - nu tillgänglig med högre skyddsklass

Hager breddar det populära sortimentet i strömställarserien berker S.1 med utvalda funktioner i skyddsklass IP44, så att ännu fler installationer kan genomföras med den funktionella och tidlösa strömställarserien.

”Enkelhet, tidlöshet och funktionalitet är egenskaper som gjort att berker S.1 sedan sin lansering för drygt ett år sedan valts i flertalet projekt för både bostäder och kommersiella fastigheter” säger Björn Rudolfsson, produktchef på Hager.

Säkerhetställ en god skyddsklass

Strömställarserien berker S.1 IP44 är utrustad med olika insatser och lämpliga tätningssatser och stänkskyddade applikationer för att säkerställa att tätningen passar perfekt. De nya produkterna finns endast tillgängliga för infälld installation och hittas i Hagers e-katalog.


Översikt fördelar

  • Stänkskyddad
  • Skyddsklass: IP44
  • Uttag eller strömställare
  • Robust standardprogram
  • Lämplig för bostäder och kommersiella fastigheter
  • Ram: 1- till 3-fack
  • Tätning: 1- till 3-fack
  • Färger och yta: Vit, antracit och silver i matt plast


Produktinformation


Tätningsdamasker

Beskrivning: Ref.nr. E-nr.

Tätningsdamask 1-fack 10108901 18 017 80

Tätningsdamask 2-fack 10108902 18 017 81

Tätningsdamask 3-fack 10108903 18 017 82

Vippor

Beskrivning: Ref.nr. E-nr.

Enkel vippa, Vit 16291909 18 017 83

Enkel vippa, Antracit 16291606 18 017 84

Enkel vippa, Silver 16291404 18 017 8

Vägguttagsinsatser

Beskrivning: Ref.nr. E-nr.

1-vägs med lock, S.1 Vit 47241909 18 018 17

1-vägs med lock, S.1 Antracit 47241606 18 018 18

1-vägs med lock, S.1 Silver 47241404 18 018 19

Kompletterande produkter

Insatser

Beskrivning: Ref.nr. E-nr.

Strömställare 1-pol/trapp 3036 18 010 01

Tryckknapp1-pol/trapp (återfjädrande) 5036 18 010 27

Ramar

Beskrivning: Ref.nr. E-nr.

Ram 1-fack 10119909 18 010 41

Ram 2-fack 10129909 18 010 42

Ram 3-fack 10139909 18 010 43

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,400 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 23 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på  ca 1,9 miljarder EUR (2017).

Kontakter

  • Strömbrytare trapp/1-pol - Berker S.1
    Licens:
    Creative Commons erkännande
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    591 x 578, 220 KB
    Ladda ner
  • Strömbrytare Berker S.1 antracit
    Licens:
    Creative Commons erkännande
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    591 x 585, 2,12 MB
    Ladda ner
  • Hager_newdoublesocketoutlet_700px
    Licens:
    Creative Commons erkännande
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    700 x 467, 492 KB
    Ladda ner
  • vegafoto-hager-elektro-landvetter-residential-lowres-srgb-20180411-pic2
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    2048 x 1535, 795 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1

    Installationshastighet och säkerhet har varit i fokus när Hager presenterar sina helt nyutvecklade 2-vägsuttag i strömställarserien berker.S1. Uttagen är från grunden optimerade in i minsta detalj och i en tidlös design, vilket gör det till det självklara valet för både bostäder och kommersiella fastigheter.

  • Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

    Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.