Gå direkt till innehåll
Apparatskåpsbyggarprogrammet erbjuder olika stöd och resurser anpassade efter företags behov inom fyra projektområden.

Pressmeddelande

Nya möjligheter för apparatskåpsbyggare med Hagers program

Hager presenterar ett nytt partnerprogram riktat till svenska apparatskåpsbyggare. Programmet är uppdelat i tre nivåer – Basic, Core och Premium – och syftar till att tydliggöra vilket stöd som finns tillgängligt beroende på företagets behov och inriktning.

– Vi ser att apparatskåpsbyggare arbetar i olika typer av projekt och med olika omfattning. Med partnerprogrammet vill vi erbjuda en tydlig struktur som gör det enkelt att välja rätt nivå av samarbete, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

Programmet är organiserat kring fyra projektområden: bostäder, mindre kommersiella fastigheter, större kommersiella byggnader och industri. På så sätt kan företag få relevanta resurser och en optimerad produktportfölj kopplade till de segment de är verksamma inom.

” Vi kan anpassa vårt stöd”
– Genom att dela upp programmet i tre nivåer blir det tydligare både för oss och för partnern. Vi kan anpassa vårt stöd, och partnern vet vad som gäller för respektive steg, säger Karl-Magnus Hedvall.

Programmet omfattar också områden som teknisk support, kvalitetssäkring enligt PEP, RoHS och REACH, samt gemensamma utbildningsinsatser. På detta sätt vill Hager bidra till en långsiktig utveckling av branschen och skapa en plattform för ökat erfarenhetsutbyte.

Långsiktig planering för ökad framgång
– Målet är att skapa transparens och stabilitet i samarbetet. Partnern vet vilka resurser som finns att tillgå, och vi kan planera långsiktigt tillsammans, säger Karl-Magnus Hedvall.

Företag som vill ansluta sig fyller i en partneransökan via Hagers webbplats. Därefter görs en gemensam genomgång för att avgöra lämplig nivå.

Fakta om Hagers partnerprogram

  • Tre nivåer: Basic, Core och Premium
  • Fyra projektområden: Bostäder, mindre kommersiella fastigheter, större kommersiella byggnader, industri
  • Ansökan: Via Hagers webbplats

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • Pressbild partnerprogrammet 1000x562px 250925-01.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1000 x 562, 406 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Så höjer Hager elsäkerheten ytterligare i Sverige

    Varje år skadas cirka 100 personer i elolyckor i Sverige. Två till tre av dessa omkommer av sina skador. – Därför gör vi vårt yttersta och testar våra elsäkerhetsprodukter i riktigt tuffa miljöer, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.

  • EcoVadis ger Hager högsta betyg inom hållbarhetsarbete

    Hager Group får platina från EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete och hamnar bland de 1 % bästa företagen. Den totala poängen är 83/100. Företaget fokuserar på minskning av växthusgasutsläpp och integrering av hållbarhet i affärsverksamheten.

  • Lågspänningsställverk med hög säkerhet

    Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.