Gå direkt till innehåll
Vattentester i labb säkerställer att tätningar och kapslingen är redo för oväder.
Vattentester i labb säkerställer att tätningar och kapslingen är redo för oväder.

Pressmeddelande -

Så höjer Hager elsäkerheten ytterligare i Sverige

Varje år skadas cirka 100 personer i elolyckor i Sverige. Två till tre av dessa omkommer av sina skador.
– Därför gör vi vårt yttersta och testar våra elsäkerhetsprodukter i riktigt tuffa miljöer, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.

När det gäller el är Sverige ett av världens säkraste länder. Ända sedan andra världskriget har arbetet med att minska antalet elolyckor pågått i landet. Sedan dess har antalet dödolyckor minskat gradvis. Bland förklaringarna finns bättre regler och utveckling av nya bättre material samt tekniker.

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation och har utvecklat tester för att säkerställa elsäkerhet och lång livslängd.

– Med hjälp av tester och innovationer tar vi fram produkter och lösningar som håller högsta kvalitet, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.

Vatten- och klimattester
För att garantera att kapslingar är väderbeständiga testas de under riktigt blöta förhållanden. Vattentester i labb säkerställer att tätningar och kapslingen är redo för oväder.

En annan viktigt prövning är klimattestet. För att exponera kapslingar för höga temperaturer och luftfuktighet placeras de i en klimatkammare med temperaturer från -25 till +40 °C i 28 dagar. Fler tester utförs sedan med sonder.

Robot- och hemmatester
En serie av människo- och robottester utför livslängdstestet på Hagers produkter. Bland annat utför robotar 50 000 öppnings- och stängningscykler på uttagen till Hagers laddboxar. Detta fastställer livslängden hos en produkter som kommer att användas vid många tillfällen av många människor.

– Våra ingenjörer är även kända för att ta sitt arbete med sig hem. Detta kallas Alfatest och innebär att produkter används av våra ingenjörer hemma. Betatester utför sedan då produkter ges till installatörer så att de finjusteras på fältet, avslutar Mikael.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Mikael Hylander

Mikael Hylander

Produktchef 031-706 39 00
Media Content Panel
A001_A066_1214S9_Still001_bright-lcp
A001_A066_1214S9_Still001_bright-lcp
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1080 x 720, 140 KB
Ladda ner
Media Content Panel
HAGER-31243_bright-lcp
HAGER-31243_bright-lcp
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1080 x 720, 144 KB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Många sommarstugor är extra utsatta för onödiga elolyckor. Vanliga fallgropar är el som dragits själv där felkopplingar kan leda till rejält med ström genom kroppen om man har otur.

Experten tipsar: Så säkrar du sommarhuset inför semestern

Våren är här och med det öppnar många sommarstugan för säsongen. Det de flesta inte vet är att många fritidshus har fel som i värsta fall kan leda till farliga olyckor. Elrelaterade bränder utgör hela 25 procent av alla brandincidenter i bostäder, och ofta är våra fritidshus extra utsatta. Mikael Hylander, produktchef på Hager, delar med sig av sina bästa tips och råd till landets alla sommarhusäg

25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade.

Brandutredaren: Så kan vi sänka antalet elbränder

Antalet elbränder ökar i takt med att vi får fler elprylar våra hem. Hela 25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kunnat sänka antalet elbränder ordentligt, det menar brandutredare David Widlund.

"Ljusbågsdetektorn (AFDD) rekommenderas i utrymmen där trä bearbetas maskinellt och där brännbart material och oersättliga varor lagras, samt i träbyggnader där brand enkelt kan spridas"

Ökad elsäkerhet med Ljusbågsdetektorn

​På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.

Bränder orsakade av laddbara produkter ökar. Med ljusbågsdetektorer hade många av dessa olyckor kunnat undvikas. Nu rekommenderar Elinstallationsreglerna att utrymmen med sovplatser ska skyddas med ljusbågsdetektorer.

Ny rekommendation: ljusbågsdetektor i sovrum

Utgåva 4 av Elinstallationsreglerna rekommenderar nu användning av ljusbågsdetektorer i utrymmen med sovplatser för att minska brandriskerna. Experten Mikael från Hager förklarar att AFDD ger säkert brandskydd genom att upptäcka ljusbågar som kan orsaka eldsvåda. Kombinera det med en jordfelsbrytare för optimal säkerhet och trygghet.

Blixtar kan skada laddboxen, vad säger elinstallationsreglerna om skydd mot överspänningar?

Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige