Gå direkt till innehåll
Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

Pressmeddelande -

Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

Hager lyfter på skynket och visar upp sin nya laddbox witty one som släpps på marknaden nästa år. Det är en stilren och kompakt laddbox som är skapad för att möta behoven hos slutanvändare som vill ha en snygg laddbox och elektriker som vill ha en smidig installation och driftsättning.

Hagers kommande laddbox witty one skiljer sig från bolagets tidigare laddboxar. Den här versionen har en smäckrare design och frontkåpor i både svart och vitt.

– Jag skulle säga att det är en stilren laddbox som tilltalar villa- och radhusägare. Den har en V-formad design på framsidan som jag verkligen gillar, säger Göran Petrusson som är produktansvarig på Hager.

Örat mot rälsen
Laddboxen kommer gå att beställa i olika utföranden, med fast kabel på 6,5 meter eller med ett typ 2-uttag. Dessutom kan man nu beställa fronten i olika färger.

– Vi har lyssnat på våra kunder när vi designat den här laddboxen. Det har bland annat mynnat ut i en integrerad kabelupphängning så att man kan hänga laddkabeln snyggt och prydligt på laddboxen, säger Göran.

Med witty one erbjuder Hager en laddbox som inte bara är estetiskt tilltalande utan också fullt utrustad med funktioner som gör laddningsupplevelsen ännu smidigare och mer tillgänglig. Bland annat finns en dedikerad app.

Balanserar strömmen
Hager Charge, som appen heter, hjälper kunden att hantera laddningen och elektrikern med driftsättningen. Och för att göra driftsättningen ännu smidigare krävs ingen internetuppkoppling. För att framtidssäkra laddboxen är den utrustad med två platser för utbyggnadskort som exempelvis ger uppkoppling mot betaltjänst så att man kan ladda företagsbilen hemma. Korten kan också kommunicera med energimätare för lastbalansering utan tillkommande månadskostnader. Lastbalansering betyder att den balanserar tillgänglig ström för laddboxen för att undvika strömavbrott i bostaden.

För att förhindra obehöriga från att ladda sina bilar finns åtkomstkontroll via appen Hager Charge eller RFID-tagg.

– Den här laddboxen kombinerar enkelhet och funktionalitet, vilket gör den till ett utmärkt val för dem som bor i villor eller radhus, avslutar Göran.

Det här är witty one
  • Kompakt design som passar in i alla miljöer
  • Finns med fast kabel på 6,5 m eller med uttag
  • Enkel driftsättning via app utan behov av internetuppkoppling
  • Möjlighet till dynamisk lastbalansering utan månadskostnad
  • Inbyggd RFID-läsare för smidig och säker användning
  • Statusindikering för att enkelt övervaka laddprocessen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Göran Petrusson

Göran Petrusson

Product Manager E-mobi­lity & Energy mana­ge­ment 0708-15 01 06
Media Content Panel
witty-one-svart-vit.jpg
witty-one-svart-vit.jpg
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1000 x 562, 156 KB
Ladda ner
Media Content Panel
witty-one-smygpremiar 2.jpg
witty-one-smygpremiar 2.jpg
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1000 x 562, 184 KB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning. Genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow minskar beroendet av köpt el.

Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

Premiär för laddboxarna: Witty Share, Witty Solar och Witty  Park från Hager.

Hager storsatsar på laddboxar – lanserar tre nya produkter

Samhället blir alltmer elektrifierat och för att klara övergången till eldrivna fordon måste fler laddboxar installeras på bred front. Med det i beaktning lanserar Hager tre nya intelligenta laddboxar inom Witty-serien: Witty Share, Witty Park och Witty Solar.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige