Gå direkt till innehåll
Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning. Genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow minskar beroendet av köpt el.

Pressmeddelande

Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

Enligt Energimyndigheten ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med en effekt på 800 MW med närmare 50 procent under fjolåret. Privatpersoner stod för en majoritet av installationerna. Samtidigt visar statistik från SCB att svenskarna oftare väljer elbilar framför bensindrivna bilar och antalet nyregistrerade elbilar har tredubblats på bara två år (2021-22).

– Trenden visar på att fler vill ha ett självförsörjande hem. Under åren har förnybara energikällor fått ett enormt uppsving. Samtidigt har det inte funnits en samlad lösning som låter hushållen dra nytta av de olika energikällorna på ett bra sätt. Här kommer vår nya laddbox Witty Solar in i bilden, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Minskar beroendet av köpt el
Den nya lösningen Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning på ett intelligent vis. Genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow minskar beroendet av köpt el.

– Elbilen och hemmet kan använda energin från solen när den lyser, säger Göran.

Trygghet och stabilisering av det svenska elnätet
Att hitta nya sätt för att säkra den egna energikonsumtionen är viktigt av flera anledningar, inte bara ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Att ha en självförsörjande grund att stå på blir särskilt viktigt. De svenska hushållen bidrar samtidigt till att stabilisera det svenska elnätet i en alltmer osäker energisituation, säger Göran.

Intresset för ett mer självförsörjande hem ser ut att fortsätta framöver, enligt Hagers prognoser.

– Nya tekniska ellösningar som stödjer en mer hållbar livsstil kommer bara att bli ännu viktigare framåt. Det är en spännande tid och vi ser fram emot fortsättningen, säger Göran.

Witty Solar och Flow lanseras i september och finns tillgänglig via elgrossister.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • Flow_&_witty-solar
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1080 x 720, 152 KB
    Ladda ner
  • hager-keyvisual-witty-solar-open-CME-02-2023
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    8138 x 4314, 681 KB
    Ladda ner
  • witty-solar-001a-CME_lcp_1080x720px
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1080 x 720, 57,9 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

    Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Får elbilen ens plats i framtidens städer?

    Framtidens städer står inför trafik- och klimatutmaningar med ökande befolkning och bilar. Elfordon och mikrobilar kan bidra till hållbara transporter. Delad e-mobilitet, autonom körning och förbättrad infrastruktur är avgörande för att minska utsläpp och trafikproblem.